VNR24A-LP1
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
- Cena katalogowa
- 4 316,00 PLN
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
Z-STRJ.1
Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ
Wielopak 50 szt.
Cena katalogowa: 1 700,00 PLN
Twoja cena: ...
Narzędzia
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Cena katalogowa: 2 622,00 PLN
Twoja cena: ...
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
Cena katalogowa: 418,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.2 W
- Moc znamionowa
- 6.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Połączenie z Ethernetem
- Gniazdo wtykowe RJ45
- Moment obrotowy
- 10 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Chmura
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 45...170 s
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]