TRY24-SR
Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40
- Cena katalogowa
- 828,00 PLN
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
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 1 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Przestawianie ręczne
- Z korbą
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -7...50°C [19...122°F]