BE230-12
Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 40 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
ZK1-B.1
Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.
Cena katalogowa: 500,00 PLN
Twoja cena: ...
ZK2-B.1
Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.
Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...
ZZ12-B.1
Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BLE
Wielopak 100 szt.
Cena katalogowa: 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mechaniczne instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej z siłownikiem zapewniają, że drogi ewakuacyjne i ratunkowe są jak najdłużej wolne od dymu.
Skutecznie zapobiega się rozprzestrzenianiu się dymu na sąsiednie strefy, a dopływ świeżego powietrza opóźnia rozgorzenie.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 8 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 15 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Przestawianie ręczne
- Z korbą
- Kąt obrotu
- 100
- Czas ruchu (silnik)
- <60 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]