SHQ24A100
Siłownik liniowy, 200 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 7 s, Skok 100 mm, IP54
- Cena katalogowa
- 1 763,00 PLN
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
- 13 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 23 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Siła
- 200 N
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Skok
- 100 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 7 s / 100 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...40°C [-22...104°F]