BAT72-ST
Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem kontrolnym, z wtyczką, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm
- Cena katalogowa
- 471,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
ZBAT0
Zaślepka do BAT (bez zabezpieczenia termicznego temperatury we wnętrzu kanału)
ZBAT72
Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm
ZBAT72/9
Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 90 mm
ZBAT95
Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm
ZBAT95/9
Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 90 mm
ZBAT120
Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm
ZBAT140
Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 140°C (kolor czerwony), Długość sondy 65 mm
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Przyłącze zasilania
- Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 2 x 0.5 mm², Kabel Betaflam odporny na wysokie temperatury do 145°C
- Wtyk połączeniowy
- Wtyk 2-stykowy, pasujący do sterowników BSIA24-48/-R oraz przyrządów sygnalizujących z zasilaczem BKN.
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...55°C [-22...131°F]