SN2-C7/300
Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 3 m
Do montażu jest potrzebna konsola ZSN-B lub ZSN-BF.
- Cena katalogowa
- 540,00 PLN
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
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 3 m, 6 x 0.75 mm²
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]