3. Zmienny przepływ powietrza

LMV-D3-MP



Wstecz do kategorii produktów
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Obszar zastosowania: aparaty VAV w strefie komfortu
Zastosowanie: VAV/CAV, regulacja położenia

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 677,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 622,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Przetwornik Bluetooth / NFC

Cena katalogowa: 1 628,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 418,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 140,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 3 921,00 PLN
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 461,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
5 Nm
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...20 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
0...50°C [32...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)