3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

TF24



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TF24

TF24

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP42

Cena katalogowa
905,00 PLN
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
AH-TF

AH-TF

Dźwignia przepustnicy

Cena katalogowa: 110,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 236,00 PLN
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
SB-TF

SB-TF

Zestaw śrub montażowych

Cena katalogowa: 143,00 PLN
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
ZDB-TF

ZDB-TF

Ogranicznik kąta obrotu, z ogranicznikiem

Cena katalogowa: 43,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZF8-TF

ZF8-TF

Adapter kształtowy, 8x8 mm, do TF..

Cena katalogowa: 53,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZG-TF1

ZG-TF1

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 491,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2.5 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<25 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Kategoria ochronna
IP42
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)