3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

SF24A



Wstecz do kategorii produktów
SF24A

SF24A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa
1 729,00 PLN
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
Z-SF

Z-SF

Przedłużenie płytki podstawy, do NF..A/SF..A

Cena katalogowa: 27,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AV8-25

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm

Cena katalogowa: 264,00 PLN
Dodaj do listy projektów
IND-AFB

IND-AFB

Wskaźnik zderzaka, do NF..A/SF..A

Cena katalogowa: 36,00 PLN
Dodaj do listy projektów
K7-2

K7-2

Zacisk montażowy odwracalny, do montażu centralnego, do osi przepustnic (klap) ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Cena katalogowa: 145,00 PLN
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
KH-AFB

KH-AFB

Dźwignia przepustnicy, do osi 3/4", zakres regulacji zacisku ø10...22 mm, Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm

Cena katalogowa: 123,00 PLN
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
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 340,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZG-AFB

ZG-AFB

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 425,00 PLN
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
S2A-F

S2A-F

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 627,00 PLN
Dodaj do listy projektów
P1000A-F

P1000A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ

Cena katalogowa: 739,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Moc znamionowa
7.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)