NKQ24P-1
Siłownik obrotowy (RobustLine) z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 4 s, IP66/67
- Cena katalogowa
- 3 836,00 PLN
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
- 11 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3 W
- Moc znamionowa
- 22 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
- Moment obrotowy
- 6 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- Możliwość wyboru przełącznikiem 0...100%
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- 4 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 4 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 8...20 mm
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]