3. Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych

NFG-L



Wstecz do kategorii produktów
NFG-L

NFG-L

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP66/67

Cena katalogowa
3 558,00 PLN
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Dławnica kablowa do średnicy kabla ø4...10 mm

Cena katalogowa: 46,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
6 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Moc znamionowa
9.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
L (ccw)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)