3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

LF230-S



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LF230-S

LF230-S

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 1x SPDT, IP54

Cena katalogowa
1 369,00 PLN
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
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 236,00 PLN
Dodaj do listy projektów
K6-1

K6-1

Zacisk montażowy odwracalny, zakres regulacji zacisku ø16...20 mm

Cena katalogowa: 61,00 PLN
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
KH-LF

KH-LF

Dźwignia przepustnicy, zakres regulacji zacisku ø8...16 mm, Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm

Cena katalogowa: 182,00 PLN
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
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do LF..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 340,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZDB-LF

ZDB-LF

Ogranicznik kąta obrotu, z ogranicznikiem

Cena katalogowa: 47,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZF8-LF

ZF8-LF

Adapter kształtowy, 8x8 mm, do LF..

Cena katalogowa: 54,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZG-LF1

ZG-LF1

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 491,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZG-LF3

ZG-LF3

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu bocznego Ze szczeliną o szerokości 6,2 mm

Cena katalogowa: 534,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-F

S2A-F

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 627,00 PLN
Dodaj do listy projektów
P1000A-F

P1000A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ

Cena katalogowa: 739,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
6.5 VA
Styki pomocnicze
1x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
4 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...16 mm
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)