3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

EF24A-S2



Wstecz do kategorii produktów
EF24A-S2

EF24A-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 30 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa
3 774,00 PLN
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
IND-EFB

IND-EFB

Wskaźnik zderzaka, do EF..A

Cena katalogowa: 49,00 PLN
Dodaj do listy projektów
K9-2

K9-2

Zacisk montażowy odwracalny, zakres regulacji zacisku ø12...26,7 mm

Cena katalogowa: 232,00 PLN
Dodaj do listy projektów
KH-EFB

KH-EFB

Dźwignia przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm

Cena katalogowa: 154,00 PLN
Dodaj do listy projektów
KH10

KH10

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm

Cena katalogowa: 144,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Z-ARS230

Z-ARS230

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZG-EFB

ZG-EFB

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 441,00 PLN
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
9.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
4.5 W
Moc znamionowa
16 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
30 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)