3. Siłowniki klap przeciwpożarowych

BFL24



Wstecz do kategorii produktów
BFL24

BFL24

Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
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
  • Filmy produktowe
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
ZA10-B

ZA10-B

Wkładka kształtowa 12/10 mm do BFL

Cena katalogowa: 11,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Wkładka kształtowa 12/10 mm do BFL
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZA11-B

ZA11-B

Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN

Cena katalogowa: 37,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 1 400,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Wkładka kształtowa 12/10 mm bez krzywek do BFL
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 430,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZA8-B

ZA8-B

Wkładka kształtowa 12/8 mm do BFL

Cena katalogowa: 15,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Wkładka kształtowa 12/8 mm do BFL
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B

ZKN1-B

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 27,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B

ZKN2-B

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 800,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 900,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZSN-B

ZSN-B

Konsola do SN2-C7 do BFN/BFL, BEN/BEE

Cena katalogowa: 268,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B

ZZN12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 25,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 340,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

BAT72

BAT72

Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem kontrolnym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 433,00 PLN
Dodaj do listy projektów
BAT72/9

BAT72/9

Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem kontrolnym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 429,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 418,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 3 m

Cena katalogowa: 561,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 5 m

Cena katalogowa: 615,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZST-BS

ZST-BS

Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Siłowniki klap przeciwpożarowych BFL i BFN

W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej można polegać na naszej nowej generacji siłowników klap przeciwpożarowych z mechanizmem Safety Position Lock™. To nowe, opatentowane rozwiązanie niezawodnie utrzymujące klapy przeciwpożarowe w pozycji bezpiecznej w przypadku pożaru jest zintegrowane w wersji standardowej.
 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Advantages of motorised fire dampers

Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Scenariusze ochrony przeciwpożarowej

1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.7 W
Moc znamionowa
4 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
4 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
<60 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
20 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)