3. Siłowniki do zaworów

SY11-230A-MF-T



Wstecz do kategorii produktów
SY11-230A-MF-T

SY11-230A-MF-T

Siłownik obrotowy, 3000 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 44 s, 2x SPDT, IP67, F16, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Narzędzia

ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 622,00 PLN
Dodaj do listy projektów
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki

Dostępne do bezpłatnego pobrania
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A+B: RJ12 6/6

Cena katalogowa: 140,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
376 W
Moc znamionowa
460 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm² (Przewód 2x 1,5 mm² lub 1x 2,5 mm²)
Moment obrotowy
3000 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Kąt obrotu
90
Czas ruchu (silnik)
44 s / 90°
Kategoria ochronna
IP67
Temperatura otoczenia
-30...65°C [-22...149°F]

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)