BEN24
Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 15 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 30 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mechaniczne instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej z siłownikiem zapewniają, że drogi ewakuacyjne i ratunkowe są jak najdłużej wolne od dymu.
Skutecznie zapobiega się rozprzestrzenianiu się dymu na sąsiednie strefy, a dopływ świeżego powietrza opóźnia rozgorzenie.
Siłowniki do klap wentylacji pożarowej BEN i BEE
Belimo oferuje zróżnicowany asortyment siłowników do klap wentylacji pożarowej, pozwalający na ekonomiczne wyposażania klapy wentylacji pożarowej. W przypadku pożaru, bezpieczne położenie klap wentylacji pożarowej jest niezawodnie utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.1 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Moment obrotowy
- 15 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru poprzez montaż
- Przestawianie ręczne
- Z korbą
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- <30 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...55°C [-22...131°F]