3. Siłowniki do klap wentylacji pożarowej

BE24-ST



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BE24-ST

BE24-ST

Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 14x14 mm, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostępny tylko za pośrednictwem producentów klap wentylacji pożarowej
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
  • Filmy produktowe
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
ZK1-B

ZK1-B

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 27,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK2-B

ZK2-B

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 900,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

ZST-BS

ZST-BS

Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mechaniczne instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej z siłownikiem zapewniają, że drogi ewakuacyjne i ratunkowe są jak najdłużej wolne od dymu.

Skutecznie zapobiega się rozprzestrzenianiu się dymu na sąsiednie strefy, a dopływ świeżego powietrza opóźnia rozgorzenie.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
12 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
18 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 3x 0.75 mm², bezhalogenowy
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 6x 0.75 mm², bezhalogenowy
Wtyk połączeniowy
  • Zasilanie: wtyczka 3-stykowa, pasująca do BKNE230-24
  • Styk pomocniczy: wtyczka 6-stykowa, pasująca do BKNE230-24
Moment obrotowy
40 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z korbą
Kąt obrotu
100
Czas ruchu (silnik)
<60 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 14x14 mm, oś wydrążona przechodząca
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)