3. Siłowniki klap przeciwpożarowych

BF230-TN/300



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BF230-TN/300

BF230-TN/300

Siłownik do klapy odcinającej, 18 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
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
  • Filmy produktowe
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter do połączenia kształtowego 12 mm na osi okrągłej 18 mm, dł. = 33 mm do BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Cena katalogowa: 260,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK-BF

ZK-BF

Adapter do połączenia kształtowego z zaciskiem do osi okrągłej 10...20 mm / kwadratowej 10...16 mm do BF, BLF

Cena katalogowa: 160,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK1-B

ZK1-B

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 27,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK2-B

ZK2-B

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 900,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsola do SN2-C7 do BF

Cena katalogowa: 169,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZZ12-B

ZZ12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BLE

Cena katalogowa: 25,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BLE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 500,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 230 V

Cena katalogowa: 1 941,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT0

ZBAT0

Zaślepka do BAT (bez zabezpieczenia termicznego temperatury we wnętrzu kanału)

Cena katalogowa: 71,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT72

ZBAT72

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 169,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 3 260,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 227,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT95

ZBAT95

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 218,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 4 060,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 334,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT120

ZBAT120

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 352,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 6 660,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZBAT140

ZBAT140

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 140°C (kolor czerwony), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 352,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 418,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 3 m

Cena katalogowa: 561,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 5 m

Cena katalogowa: 615,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZST-BS

ZST-BS

Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Advantages of motorised fire dampers

Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Scenariusze ochrony przeciwpożarowej

1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
8.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Moc znamionowa
11 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 3 m, 2x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
18 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Kąt obrotu
95
Czas ruchu (silnik)
<120 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
16 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)