UM24Y-SR-L.1
Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.
- Cena katalogowa
- 40 200,00 PLN
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
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 2.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
- Wtyk połączeniowy
- Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Rodzaj sterowania
- Analogowe
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w lewo
- Przestawianie ręczne
- Nie
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- 22 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP20
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 1
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]