UH24Y-SR-L.1
Siłownik liniowy, 50 N, AC/DC 24 V, analogowe, 122 s, Skok 60 mm, IP20
Wielopak 40 szt.
- Cena katalogowa
- 18 400,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 2.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
- Wtyk połączeniowy
- Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Siła
- 50 N
- Rodzaj sterowania
- Analogowe
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w lewo (ccw)
- Przestawianie ręczne
- Nie
- Skok
- 60 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 122 s / 100 mm
- Kategoria ochronna
- IP20
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 1
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]