CM230-L-125D.2
Siłownik ze skrzydłem przepustnicy DN 125, 2 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 58 s, IP54
Wielopak 20 szt.
- Cena katalogowa
- 16 860,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
Z-MA
Magnes wysprzęglający przekładnię, do CM.. / CH.. / CM..D..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 580,00 PLN
Filmy produktowe
How to install a CM..D actuator with damper blade
Dzięki wyposażeniu w wewnętrzny siłownik kompaktowy CM..D umożliwiają one łatwą integrację z siecią wentylacyjną, oszczędzając miejsce.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 3 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu magnesu
- Kąt obrotu
- 70
- Czas ruchu (silnik)
- 58 s / 70°
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]