P10000A GR
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany, kolor szary
Zalecenie: podłączyć jako dzielnik napięcia. Należy zapoznać się z informacjami z karty katalogowej.
- Cena katalogowa
- 526,00 PLN
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
Z-SPA
Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 560,00 PLN
Szczegóły
Dane techniczne
- Przyłącze potencjometru
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² bezhalogenowy
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- 346
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]