NMQ24A-VST-RE
Siłownik obrotowy do VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
- Cena katalogowa
- 1 953,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
VRU-M1-BAC-RE
Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania VAV/z utrzymywaniem ciśnienia w kanale. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC
VRU-M1R-BAC-RE
Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania z utrzymywaniem ciśnienia w pomieszczeniu. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 13 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 23 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 0.5 m ze złączem wtykowym VST
- Moment obrotowy
- 8 Nm
- Rodzaj sterowania
- Analogowe
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- 4 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54