2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

NR24-T



Wstecz do kategorii produktów
NR24-T

NR24-T

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, IP40, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
AC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Moc znamionowa
1.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-żyłowy)
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
obrót w prawo (cw)
Przestawianie ręczne
Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
Kąt obrotu
90
Czas ruchu (silnik)
140 s / 90°
Kategoria ochronna
IP40

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)