01CT-1AH
Czujnik temperatury z kablem pasywny, Pt100, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm, Kabel 2 m, 2-żyłowy
- Cena katalogowa
- 87,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22D-A03
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne
A-22D-A05
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosiądz
A-22P-A30
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 250 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A45
Złącze zaciskowe, Stal nierdzewna, G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm, z pierścieniem nacinającym
A-22P-A51
Bariera termiczna, Tworzywo sztuczne, L 50 mm, do tulei do montażu czujnika temperatury A-22P-A..
Tuleje zanurzeniowe
A-22P-A06
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A08
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A10
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A12
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A14
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 300 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A16
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 450 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A18
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 50 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A20
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 100 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A22
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 150 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A24
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 200 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A26
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 300 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A28
Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 450 mm, R 1/2", SW22
A-22P-A29
Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 250 mm, G 1/2", SW27
Belimo Sensor Range 2024
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
- Pt100
- Wyjście pasywnego czujnika temperatury
- Pt100
- Długość sondy
- 50 mm