22WDP-111
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...1 bar, aktywny, 0...10 V
- Cena katalogowa
- 2 446,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22WP-A04
Złączka rurowa gwintowana, Mosiądz, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
A-22WP-A06
Złączka rurowa gwintowana, Stal nierdzewna, Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
A-22WP-A08
Złączka rurowa gwintowana, Mosiądz, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
A-22WP-A10
Złączka rurowa gwintowana, Stal nierdzewna, Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny), Zestaw 2 szt.
Akcesoria elektryczne
EXT-MR-249184
Kabel połączeniowy, 1.5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..
EXT-MR-249185
Kabel połączeniowy, 5 m, do 22WP-.. / 22WDP-..
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Wtyczka przyłączeniowa
- Wartości pomiarowe
- Różnica ciśnień
- Sygnał wyjściowy
- 0...10 V
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...1 bar
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1 x 0...10 V, min. rezystancja 2 kΩ