2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

22PF-1UE



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PF-1UE

22PF-1UE

Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 25, FS 1.17 l/s

Części zawarte w zestawie: osłona izolacyjna

Cena katalogowa
2 552,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.

Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:

Dane projektowe: Dane projektowe

Zaznacz tę stronę
Udostępnij
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Wyświetl teraz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Teksty przetargowe

  • Pobierz

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Wyświetl teraz
  • Pobierz
  • Pobierz

Pobieranie CAD / przeglądarka 3D

  • Wyświetl teraz

MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Schematy hydrauliczne

  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje

  • Pobierz

Historie sukcesu

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM), DN 15...25
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 101,00 PLN
Dodaj do listy projektów
ZREV25F

ZREV25F

Złączka rurowa gwintowana for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Cena katalogowa: 147,00 PLN
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 895,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
  • Przepływ
  • Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Wartość zakresowa
1.17 l/s
Komunikacja
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V lub zdefiniowany przez użytkownika
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
  • DC 0...10 V (ustawienie fabryczne), wybierane poprzez NFC
  • maks. obciążenie 1 mA
  • Zdefiniowany przez użytkownika:
  • - Dolna granica: 0...8 V
  • - Górna granica: 2...10 V
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Wielkość zaworu
25 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)