2. Czujniki/liczniki
  3. Akcesoria

EXT-AC-L600



Wstecz do kategorii produktów
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 600 mm do kanału o przekroju prostokątnym, min. 2 m/s, Długość sondy 600 mm

Cena katalogowa
719,00 PLN
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Rura 1000 mm do sondy do pomiaru przepływu objętościowego powietrza, Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

Element teowy do sondy do pomiaru przepływu objętościowego powietrza, Zestaw 2 szt.

Cena katalogowa: 33,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Długość sondy
600 mm

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)