LMQ24A
Bardzo krótkie czasy ruchu, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 2.5 s, IP54
LMQ24A-MF
Bardzo krótkie czasy ruchu, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54
LMQ24A-SR
Bardzo krótkie czasy ruchu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54
NKQ24A-1
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 4 s, IP54
NKQ24A-MF
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54
NKQ24A-SR
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
NKQ24A-SZ
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54
NMQ24A
Bardzo krótkie czasy ruchu, 8 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 4 s, IP54
NMQ24A-MF
Bardzo krótkie czasy ruchu, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54
NMQ24A-SR
Bardzo krótkie czasy ruchu, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
SMQ24A
Bardzo krótkie czasy ruchu, 16 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 7 s, IP54
SMQ24A-MF
Bardzo krótkie czasy ruchu, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54
SMQ24A-SR
Bardzo krótkie czasy ruchu, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54
GMC230A
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP54
LMC230A
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP54
LMC230A-F
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP54
LMC230A-S
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, 1x SPDT, IP54
LMC24A
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 5 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP54
LMC24A-F
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 5 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP54
LMC24A-SR
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Dane projektowe: Dane projektowe