NM230P
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP66/67
NM230P-S
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1x SPDT, IP66/67
NM230PSR
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
NM24P
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP66/67
NM24P-MP
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67
NM24P-P5
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP66/67, Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ
NM24P-S
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1x SPDT, IP66/67
NM24P-SR
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
SM230P
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP66/67
SM230P-S
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1x SPDT, IP66/67
SM230PSR
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
SM24P
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP66/67
SM24P-MP
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67
SM24P-S
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1x SPDT, IP66/67
SM24P-SR
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
GK24G-1
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP66/67
GK24G-MP
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67
GK24G-SR
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
GM230G-T
Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP66/67, Zaciski
GM24G-MP-T
Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Zaciski
Dane projektowe: Dane projektowe