Zapraszamy do wspólnego świętowania naszego 50-lecia

TTTT-Stories_960x720px

1975

location_city

EKS #1: Im większa koncentracja, tym silniejsza siła.

1975_From-knowledge_to_action_II_440x290px

Od wiedzy do działania

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w branży HVAC i realizując jasną, ukierunkowaną strategię, Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner i Karl Stocker zarejestrowali spółkę BELIMO Automation AG w Szwajcarii. 

1976

captive_portal

Siłownik skraca czas montażu o dwie trzecie.

1976_The-_first_of_many_440x290px

Pierwszy z wielu

Zrewolucjonizowaliśmy branżę HVAC, wprowadzając pierwszy siłownik do przepustnic, który znacznie skraca czas montażu i wyznacza nowy światowy standard innowacji. 

1988

location_city

Obecnie oddział w Danbury zatrudnia ponad 400 pracowników i stale się rozwija.

1988_Cooking_up_a_strom_440x290px

Zintensyfikowanie działalności

Ambitny rozwój rozpoczyna się od kuchni przekształconej w magazyn, gdy firma Belimo zapuszczała korzenie w USA. Oddział Belimo w Danbury w USA powstał w skromnych warunkach, stając się z czasem ważnym ośrodkiem firmy. 

1988

diversity_1

Hinwil staje się ogólnoświatową centralą Belimo i pozostaje nią do dziś.​

1988_New_base_of_Operations_440x290px

Nowa baza operacyjna

Belimo rozwija się zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej.

1992

cycle

Ta era ta rozpoczyna się wraz z silnikiem Bülomo, a kończy 20 lat później wraz z Halomo.

1992_raising_the_bar_440x290px

Podnoszenie poprzeczki

Przechodzimy na bezszczotkowe silniki prądu stałego, co skutkuje zmniejszeniem zużycia energii o 80%.

1995

savings

Początkowo cena akcji Belimo wynosiła 11,40 franków szwajcarskich i od tego czasu wzrosła o ponad 5000%

1995_Maintaining_Independence440x290px

Utrzymanie niezależności

Belimo Automation AG wchodzi na szwajcarską giełdę papierów wartościowych (SIX), aby zachować niezależność i stabilność firmy dla przyszłych pokoleń.​ 

1997

captive_portal

Chociaż sprzedaż w Azji stanowiła tylko 5% naszej całkowitej sprzedaży, był to i nadal jest region o najwyższym tempie wzrostu.

1997_New_Fish_Big_Pound_440x290px

Nowy region, ogromny rynek

Belimo nawiązuje skuteczne partnerstwo w Azji, co oznacza oficjalne wejście na największy i najszybciej rozwijający się rynek na świecie jako Belimo Asia Pacific z siedzibą w Hongkongu. 

1998

location_city

EKS #6: Im bardziej zajmujesz się danym problemem, tym głębiej wchodzisz w jego kontekst.

1998_Jump_Starting_Innovation440x290px

Szybkie wdrażanie innowacji

Belimo wchodzi na rynek instalacji wodnych HVAC, oferując zawory grzybkowe, kulowe, z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia. 

2003

cycle

Kulowy zawór regulacyjny z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (PICCV).

2003_A_True_Flow_Controller440x290px

Prawdziwa regulacja przepływu

Przedstawiamy kolejny przełomowy produkt – zawór PICCV, który zastępuje konwencjonalne zawory 2-drogowe. Zawór ten stanowi ważny przełom w branży, umożliwiając bardziej zrównoważoną i niezawodną pracę instalacji w budynku. 

2012

cycle

Czwarta generacja zaworu Belimo Energy Valve™. Innowacje nigdy się nie kończą.

2012_One_for_All_All_for_One440x290px

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Belimo Energy Valve™ to najbardziej wszechstronny zawór w naszej ofercie, który jest doceniany na całym świecie i zdobywa liczne nagrody za innowacje w dziedzinie optymalizacji zużycia energii, ułatwiania konserwacji oraz ogólnej jakości regulacji. 

2017

stacks

Czy wiesz, że? Przeciętnie około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach.

2017_What-Gets-Measured-Gets-Managed440x290px

Można regulować tylko to, co jest mierzone

Przedstawiamy naszą gamę czujników, odzwierciedlającą ponad cztery dekady nieustannego zaangażowania w innowacyjność, zapewnianie niezawodności i tworzenie wartości.  

2019

stacks

100 milionów siłowników wyprodukowanych od powstania firmy.

2019_For-Buildings-For-People440x290px

Do budynków, dla ludzi

Świętujemy udaną premierę naszych najnowocześniejszych czujników pomieszczeniowych, opracowanych w celu zwiększenia efektywności energetycznej i komfortu, realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnego zarządzania budynkami komercyjnymi. 

2022

energy_savings_leaf

EKS #2: Nie wystarczy wiedzieć jak, trzeba też podjąć działania.

2022_Further-Action-Forging-a-Greener-Future440x290px

Dalsze działania, tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości

Powstała fundacja Belimo Climate. Ten fundamentalny krok ucieleśnia nasze zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem i wspiera naszą misję zmniejszenia emisji CO2 dzięki udoskonalonym instalacjom HVAC w placówkach edukacyjnych, szkoleniowych i opieki zdrowotnej. 

2024

diversity_4

Nazwa BELIMO pochodzi od trzech słów: Beraten (doradzać), Liefern (dostarczać) i Montieren (montować).

2024_closer_to_our_customers

Płynne działanie, zaawansowana funkcjonalność

Doświadczeni inżynierowie opracowali innowacyjny, wysokowydajny mikrokontroler M600 do siłowników używanych w instalacjach HVAC. Dzięki inteligentnemu dostosowywaniu do dynamicznych warunków układ M600 zapewnia nową jakość działania zaworów regulacyjnych Belimo, zwiększając ich uniwersalność, efektywność i niezawodność. 

Poznaj kamienie milowe naszej historii arrow_right_alt

50-lecie firmy Belimo

volume_up
Poznaj Belimo już dziś arrow_right_alt

Jesteśmy Belimo

Świętując naszą rocznicę, przyglądamy się niezwykłej 50-letniej historii Belimo, która rozpoczęła się w 1975 r. Jesteśmy dumni, że staliśmy się światowym liderem w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń obiektowych do energooszczędnego sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi., ale to nie koniec naszych osiągnięć. Dołącz do nas, aby uhonorować nasze osiągnięcia, uczcić teraźniejszość i spojrzeć w przyszłość, gdy będziemy kontynuować innowacje i zrównoważony rozwój! 

diversity_1

0,364+

Pracowników na całym świecie

captive_portal

13+

Krajów

stacks

0 MM

Siłowników dostarczanych w ciągu roku

location_city

0 in 3

Nieruchomości komercyjne korzysta z naszych produktów

energy_savings_leaf

Do 0%

Oszczędności energii dzięki naszym produktom

savings

0%

Rocznych przychodów inwestowane w badania i rozwój

diversity_4

0/10

Wskaźnik zaangażowania pracowników

cycle

0

Celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), do realizacji których się przyczyniamy

CAŁY ŚWIAT ŚWIĘTUJE Z NAMI

celebratingBg

TOGETHER FOR SHARED SUCCESS

We recognise the value of people and want to make their success visible as we climb Together to the Top. Delve into stories from the people who help make Belimo successful and gain insight from their perspective. 

hero

#TogetherToTheTop

At Belimo, we truly believe in Together to the Top, which reflects our values and philosophy as a business. Therefore, we want to highlight some of the people who have made our success possible and give special thanks to all those who have contributed to our mutual success. Here's to continuing our climb Together to the Top

Reflecting on our shared journey, could you share a particularly memorable project or story that symbolizes our mutual success?

chevron_forward
1 / 4

What are you excited to see from Belimo in the future?

chevron_forward
1 / 4

Why Belimo?

chevron_forward
1 / 4