1975
Quanto maior a concentração, maior a força.
Do conhecimento à ação
Aproveitando seus anos de experiência coletiva no setor de AVAC e empregando uma estratégia transparente e dedicada, Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner e Karl Stocker fundam a BELIMO Automation AG na Suíça.
1976
O primeiro atuador Belimo reduz o tempo de instalação em dois terços.
O primeiro de muitos
Com nosso primeiro atuador para damper motorizado, revolucionamos o setor de AVAC ao reduzir drasticamente os tempos de instalação e estabelecemos um novo padrão global de inovação.
1988
Atualmente, o centro de produção de Danbury emprega mais de 400 funcionários e segue crescendo.
Início modesto
Uma jornada ambiciosa começa em uma casa transformada em armazém, à medida que a Belimo finca raízes nos EUA. Isso marca o início de um capítulo significativo para a Belimo, estabelecendo Danbury como o centro de suas operações na América.
1988
Hinwil se torna, permanecendo até hoje, como local sede da Belimo globalmente.
Nova base operacional
A Belimo passa por uma expansão nacional e internacional simultaneamente.
1992
Essa era começa com o motor Bülomo e termina 20 anos mais tarde com o Halomo.
Elevando o nível
Fazemos a transição para a tecnologia de motor CC brushless, o que resulta em uma redução de 80% no consumo de energia.
1995
O valor das ações da Belimo começou em 11,40 francos suíços e, desde então, aumentou mais de 5000%
Manutenção da independência
A Belimo Automation AG abre seu capital na bolsa de valores da Suíça (SIX), garantindo a independência e a estabilidade da empresa para as próximas gerações.
1997
Embora as vendas na Ásia representem apenas 5% das vendas totais, essa foi e continua sendo a região com as maiores taxas de crescimento.
Peixe novo, grande lago
Com sede em Hong Kong, a Belimo Ásia-Pacífico é estabelecida, formando parcerias produtivas em toda a região, marcando a entrada da empresa no maior mercado e de mais rápido crescimento do mundo.
1998
Quanto mais você analisa um problema, mais conhece o contexto.
Impulsionando a inovação
A Belimo entra no mercado de aplicações para água para AVAC com válvulas globo, de esfera e de equalização de pressão.
2003
É lançada a primeira válvula de controle caracterizada independente de pressão (PICCV).
Um verdadeiro controle de vazão
Belimo lança mais um produto revolucionário no mercado, a PICCV, que substitui as válvulas convencionais de 2 vias. Essa válvula marca um importante avanço do setor, em termos de alcance de operações de edifícios mais sustentáveis e confiáveis.
2012
É lançada a Belimo Energy Valve™. Em constante inovação, já é a quarta geração desenvolvida até o momento.
'Um por todos, todos por um'
Nossa válvula mais sofisticada até o momento, a Belimo Energy Valve™ é reconhecida mundialmente, tendo recebido vários prêmios de inovação por sua eficácia na otimização energética, na manutenção do sistema e no controle geral.
2017
Você sabia? Passamos, em média, 90% do nosso tempo em ambientes fechados.
O que é medido, é gerenciado
Apresentamos nossa linha de sensores, que representa mais de quatro décadas de incansável dedicação à inovação, confiabilidade e valor.
2019
Um marco importante: sensores de ambiente de última geração e 100 milhões de atuadores produzidos.
Para edifícios, para pessoas
Comemoramos o lançamento bem-sucedido dos nossos sensores de ambiente, projetados para aumentar a eficiência energética, o conforto, a sustentabilidade e o gerenciamento inteligente de edifícios em espaços comerciais.
2022
Não basta ter know-how, também é necessário agir.
Criando um futuro mais ecológico
A criação da Belimo Climate Foundation se concretiza. Esta etapa fundamental incorpora nosso compromisso com a gestão ambiental e promove nossa missão de reduzir as emissões de CO2, por meio de sistemas AVAC aprimorados em instalações de ensino, treinamento e saúde.
2024
O nome BELIMO deriva de três palavras: Beraten (aconselhar), Liefern (entregar) e Montieren (montar).
Operação perfeita, funcionalidade avançada
Desenvolvido especificamente para atuadores no setor de AVAC, o inovador chip M600 de alto desempenho leva as válvulas de controle da Belimo para um novo patamar, trazendo ajuste inteligente para condições dinâmicas, aumentando a flexibilidade geral, a eficiência e a confiabilidade.
Boas-vindas aos 50 anos da Belimo
Somos a Belimo
Ao comemorarmos nosso aniversário, refletimos sobre a notável jornada de 50 anos que a Belimo iniciou em 1975. Com orgulho, nos tornamos a empresa líder global no desenvolvimento, produção e venda de dispositivos de campo para sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado com eficiência energética, mas isso não é tudo. Junte-se a nós para reconhecer e valorizar nossas realizações, celebrar o presente e olhar para o futuro à medida que seguimos impulsionando a inovação e a sustentabilidade!
0,019+
Funcionários em propriedades comerciais
1+
Países
0 MM
Atuadores enviados anualmente
0 in 3
utilizam nossos produtos em todo o mundo
Até 0%
Economia de energia proporcionada pelos nossos produtos
0%
da receita anual investida em pesquisa e desenvolvimento
0/10
Índice de comprometimento dos funcionários
0
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para os quais a Belimo contribuiu
O MUNDO INTEIRO ESTÁ COMEMORANDO CONOSCO
JUNTOS COMPARTILHAMOS O SUCESSO
Reconhecemos o valor das pessoas e queremos tornar seu sucesso visível ao continuarmos nossa escalada Together to the Top. Conheça as histórias das pessoas que ajudam a tornar a Belimo bem-sucedida e obtenha insights a partir da perspectiva delas.
#TogetherToTheTop
Na Belimo, acreditamos firmemente no lema Together to the Top,que reflete nossos valores e nossa filosofia como empresa. Portanto, queremos destacar algumas das pessoas que tornaram possível o nosso sucesso e agradecer especialmente a todos aqueles que contribuíram para conquistas mútuas. Vamos continuar nossa escalada Together to the Top.
Nossa colaboração com o MIT Boston levou ao sucesso da Energy Valve. Uma equipe criou um protótipo da válvula na Biblioteca Hayden do MIT, gerando uma economia anual de US$ 1,5 milhão. Lançado em 2012, ela se tornou um produto emblemático – altamente lucrativo e um abridor de portas – mostrando a potência da inovação e do trabalho em equipe.