Yarım Asırlık Deneyimi Bizimle Kutlayın

TTTT-Stories_960x720px

1975

location_city

Konsantrasyon ne kadar büyükse, kuvvet de o kadar yüksektir.

1975_From-knowledge_to_action_II_440x290px

Bilgiden eyleme

Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner ve Karl Stocker, HVAC sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimlerini kullanarak ve odaklanmış net bir strateji uygulayarak İsviçre'de BELIMO Automation AG'yi kurdular. 

1976

captive_portal

Motor, montaj süresini üçte iki oranında azaltır.

1976_The-_first_of_many_440x290px

Birçok İlk

Montaj sürelerini önemli ölçüde kısaltan ve inovasyon için yeni bir küresel standart belirleyen ilk motorlu damper motorlarımızla HVAC endüstrisinde devrim yaratıyoruz. 

1988

location_city

Bugün Danbury şubesi 400'ün üzerinde çalışana sahip ve büyümeye devam ediyor.

1988_Cooking_up_a_strom_440x290px

Mutfakta başlayan fırtına

Belimo'nun ABD'de kök salmasıyla, depoya dönüştürülen bir mutfakta iddialı bir yolculuk başlıyor. Bu, Belimo ABD için önemli bir bölümün mütevazı başlangıcına işaret ediyor ve Danbury'yi operasyonlarının kalbi olarak sağlam bir şekilde kuruyor. 

1988

diversity_1

Hinwil, Belimo'nun küresel merkezi haline geliyor ve günümüze dek öyle kalıyor.

1988_New_base_of_Operations_440x290px

Yeni Operasyon Üssü

Belimo hem uluslararası düzeyde hem de yurt içinde eşzamanlı bir genişleme yaşıyor.

1992

cycle

Bu dönem Bülomo motor ile başlıyor ve 20 yıl sonra Halomo ile sona eriyor.

1992_raising_the_bar_440x290px

Çıtayı Yükseltiyoruz

Fırçasız DC motor teknolojisine geçerek enerji tüketimini %80 oranında azaltıyoruz.

1995

savings

Belimo hisse senedi değeri 11,40 CHF'den başladı ve o zamandan beri % 5000'in üzerinde değer kazandı

1995_Maintaining_Independence440x290px

Bağımsızlığı Korumak

Belimo Automation AG, gelecek nesiller için şirketin bağımsızlığını ve istikrarını korumak amacıyla İsviçre Menkul Kıymetler Borsası'nda (SIX) halka açılıyor.

1997

captive_portal

Asya'daki satışlarımız toplam satışlarımızın yalnızca %5'ini oluştursa da, Asya en yüksek büyüme oranlarına sahip bölge olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

1997_New_Fish_Big_Pound_440x290px

Yeni Balık, Büyük Göl

Belimo Asya'da etkili ortaklıklar kurarak, Belimo Asya Pasifik ve Hong Kong'daki genel merkeziyle dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarına resmi girişine imza atıyor. 

1998

location_city

Kendinizi bir sorunla ne kadar meşgul ederseniz, bağlamın o kadar derinine inersiniz.

1998_Jump_Starting_Innovation440x290px

İnovasyona Hızlı Başlangıç

Belimo, glob, küresel ve basınç dengeleme vanası ile HVAC su uygulaması pazarına giriyor. 

2003

cycle

Basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası (PICCV).

2003_A_True_Flow_Controller440x290px

Gerçek Bir Debi Kontrolörü

Geleneksel iki yollu vanaların yerini alan ve oyunun kurallarını değiştiren bir başka ürünü, PICCV'yi tanıtıyoruz. Bu vana, daha sürdürülebilir ve güvenilir bina operasyonlarına ulaşma konusunda sektörde büyük bir atılım anlamına geliyor. 

2012

cycle

Belimo Energy Valve™ dört sürüm boyunca geliştirilmiştir. Yenilikler asla durmaz.

2012_One_for_All_All_for_One440x290px

Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin

Bugüne kadarki en kapsamlı vanamız olan Belimo Energy Valve™, enerji optimizasyonunu, sistem bakımını ve genel kontrolü geliştirmedeki rolü nedeniyle birçok inovasyon ödülü kazanarak dünya çapında üne kavuşmuştur. 

2017

stacks

Biliyor muydunuz? Ortalama olarak zamanımızın %90'ını kapalı alanlarda geçiriyoruz.

2017_What-Gets-Measured-Gets-Managed440x290px

Ölçebildiğimiz şeyi yönetebiliriz de.

Kırk yılı aşkın süredir yenilik, güvenilirlik ve değere olan sarsılmaz bağlılığımızı sergileyen sensör portföyümüzü tanıtıyoruz.  

2019

stacks

Kuruluşundan bu yana 100 milyon motor üretildi.

2019_For-Buildings-For-People440x290px

Binalar için, İnsanlar için

Ticari alanlarda enerji verimliliğini, konforu, sürdürülebilirliği ve akıllı bina yönetimini geliştirmek için tasarlanan son teknoloji Oda Sensörlerimizin başarılı lansmanını kutluyoruz. 

2022

energy_savings_leaf

Nasıl yapılacağını bilmek yeterli değildir, harekete geçmeniz de gerekir.

2022_Further-Action-Forging-a-Greener-Future440x290px

Daha Yeşil Bir Gelecek Oluşturmada Daha Fazla Aksiyon Alıyoruz

Belimo İklim Vakfı meyvelerini veriyor. Bu temel adım, çevre yönetimine olan bağlılığımızı somutlaştırmakta ve eğitim, öğretim ve sağlık tesislerinde iyileştirilmiş HVAC sistemleri aracılığıyla CO2 emisyonlarını azaltma misyonumuzu ilerletiyor. 

2024

diversity_4

BELIMO ismi üç kelimeden oluşmaktadır: Beraten (tavsiye), Liefern (teslim) ve Montieren (montaj).

2024_closer_to_our_customers

Sorunsuz Çalışma, Gelişmiş İşlevsellik

Deneyimli mühendisler, HVAC sektöründeki motorlar için yenilikçi M600 yüksek performanslı çipi özel olarak geliştirdi. M600, dinamik koşullara akıllı adaptasyonu ile Belimo'nun kontrol vanalarını bir üst seviyeye taşıyarak genel esneklik, verimlilik ve güvenilirliğe katkıda bulunur. 

Dönüm noktalarımızı keşfedin arrow_right_alt

Belimo'nun 50 yılına hoş geldiniz

volume_off
Belimo'yu bugün keşfedin arrow_right_alt

Biz Belimo'yuz

Yıldönümümüzü kutlarken, Belimo'nun 1975 yılında başladığı 50 yıllık olağanüstü yolculuğu düşünüyoruz. Enerji verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için saha ekipmanlarının geliştirilmesi, üretimi ve satışında gururla küresel lider olduk, ancak bununla bitmiyor. Yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği ileriye taşımaya devam ederken başarılarımızı onurlandırmak, bugünü kutlamak ve geleceğe bakmak için bize katılın! 

diversity_1

0,019+

Dünya Çapında Çalışanlar

captive_portal

1+

Ülkeler

stacks

0 MM

Yıllık Sevk Edilen Motor

location_city

0 in 3

Ürünlerimizi Kullanan Ticari Mülkler

energy_savings_leaf

Üst sınır 0%

Ürünlerimizin Sağladığı Enerji Tasarrufu

savings

0%

Yıllık Gelirin Ar-Ge'ye Yatırılan Kısmı

diversity_4

0/10

Çalışan Bağlılığı Endeksi

cycle

0

Katkıda Bulunulan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

TÜM DÜNYA BİZİMLE BİRLİKTE KUTLUYOR

celebratingBg

ORTAK BAŞARI İÇİN BİRLİKTE

İnsanların değerinin farkındayız ve yükselirken onların başarılarını görünür kılmak istiyoruz Together to the Top. Belimo'nun başarılı olmasına yardımcı olan kişilerin hikayelerini inceleyin ve onların bakış açısından içgörü kazanın. 

hero

#TogetherToTheTop

Belimo'da biz gerçekten bir işletme olarak değerlerimizi ve felsefemizi yansıtan Together to the Topyaklaşımına inanıyoruz. Bu nedenle, başarımızı mümkün kılan bazı kişileri vurgulamak ve ortak başarımıza katkıda bulunan herkese özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Yükselişimize devam etmek için Together to the Top

Ortak yolculuğumuzu düşündüğünüzde, ortak başarımızı simgeleyen özellikle unutulmaz bir proje veya hikaye paylaşabilir misiniz?

chevron_forward
1 / 5

Gelecekte Belimo'dan ne görmek sizi heyecanlandırıyor?

chevron_forward
1 / 5

Neden Belimo?

chevron_forward
1 / 5

Bizi takip etmeye devam edin. Tüm Yıl Boyunca Kutlama Yapıyoruz!

Key-Visual-Abschlussbild_960x720px