1975
Jo større konsentrasjon, desto sterkere kraft.
Fra kunnskap til handling
Ved å utnytte sin mangeårige erfaring fra HVAC-bransjen og ved hjelp av en klar og fokusert strategi, etablerer Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner og Karl Stocker BELIMO Automation AG i Sveits.
1976
Aktuatoren reduserer installasjonstiden med to tredeler.
Den første av mange
Vi revolusjonerer HVAC-bransjen med vår første motoriserte spjeldmotor, som reduserer installasjonstiden drastisk og setter en ny global standard for innovasjon.
1988
I dag har filialen i Danbury over 400 ansatte, og den fortsetter å vokse.
Skaper bølger
En ambisiøs reise begynner på et kjøkken som blir til et lager når Belimo slår rot i USA. Dette markerer den spede begynnelsen på et viktig kapittel for Belimo USA, og etablerer Danbury som hjertet i virksomheten.
1988
Hinwil blir og er fortsatt det globale hovedkontoret til Belimo.
Ny base for virksomheten
Belimo opplever samtidig ekspansjon både internasjonalt og nasjonalt.
1992
Denne epoken begynner med Bülomo-motoren og slutter 20 år senere med Halomo.
Hever standarden
Vi går over til børsteløs DC-motorteknologi, som fører til et 80 % redusert energiforbruk.
1995
Belimo-aksjen startet på 11,40 CHF og har siden økt i verdi med over 5000 %
Opprettholde uavhengighet
Belimo Automation AG børsnoteres på den sveitsiske børsen (SIX) for å opprettholde selskapets uavhengighet og stabilitet for kommende generasjoner.
1997
Selv om salget i Asia bare utgjorde 5 % av det totale salget vårt, var og er det fortsatt regionen med høyeste vekstrater.
Ny fisk, stor dam
Belimo etablerer effektive partnerskap i Asia, vår offisielle inntreden i verdens største og raskest voksende marked, med Belimo Asia Pacific og hovedkontor i Hong Kong.
1998
Jo mer du jobber med et problem, desto dypere kommer du inn i sammenhengen.
Startskudd for innovasjon
Belimo lanserer seg selv på markedet for HVAC-vannapplikasjoner med sete-, kule- og trykkutjevningsventiler.
2003
Trykkuavhengig reguleringsventil (PICCV).
En sann mengderegulator
Vi introduserer enda en nyvinning, PICCV, som erstatter tradisjonelle toveisventiler. Denne ventilen markerer et stort gjennombrudd i bransjen når det gjelder å oppnå en mer bærekraftig og pålitelig drift av bygninger.
2012
Belimo Energy Valve™ har gjennomgått fire generasjoner med utvikling. Innovasjonen stopper aldri.
En for alle, alle for en
Vår mest omfattende ventil til dags dato, Belimo Energy Valve™, er anerkjent over hele verden og har vunnet flere innovasjonspriser for sin rolle i forbedringen av energioptimalisering, systemvedlikehold og generell styring.
2017
Visste du det? Vi tilbringer i gjennomsnitt 90 % av tiden vår innendørs.
Det som måles, blir styrt
Vi presenterer vårt sensorområde, som viser over fire tiår med urokkelig dedikasjon til innovasjon, pålitelighet og verdi.
2019
100 millioner aktuatorer produsert siden grunnleggingen.
For bygninger og mennesker
Vi feirer den vellykkede lanseringen av våre toppmoderne romsensorer, som er utviklet for å forbedre energieffektivitet, komfort, bærekraft og smart bygningsstyring i forretningslokaler.
2022
Det er ikke nok å vite hvordan, du må også handle.
Videre tiltak for en grønnere fremtid
Belimo Climate Foundation blir en realitet. Dette grunnleggende skrittet viser vårt engasjement for å forvalte miljøet på en god måte, og fremmer vårt mål om å redusere CO2-utslippene ved hjelp av forbedrede HVAC-systemer i utdannings-, opplærings- og helseinstitusjoner.
2024
Navnet BELIMO stammer fra tre ord: Beraten (gi råd), Liefern (levere) og Montieren (montere).
Problemfri drift, avansert funksjon
Erfarne ingeniører har spesialutviklet den innovative høyytelseschippen M600 for aktuatorer i HVAC-sektoren. M600 tar reguleringsventilene fra Belimo til neste nivå med intelligent tilpasning til dynamiske forhold, noe som bidrar til generell fleksibilitet, effektivitet og pålitelighet.
Velkommen til 50 år med Belimo
Vi er Belimo
Når vi nå feirer jubileet vårt, reflekterer vi over den bemerkelsesverdige 50-årige reisen Belimo startet på i 1975. Vi er stolte av å ha blitt verdensledende innen utvikling, produksjon og salg av feltutstyr for energieffektive varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer, men det slutter ikke der. Bli med oss for å hedre det vi har oppnådd, feire nåtiden og se inn i fremtiden mens vi fortsetter å drive innovasjon og bærekraft fremover!
0,096+
Ansatte over hele verden
3+
Land
0 MM
Aktuatorer levert årlig
0 in 3
Forretningseiendommer som bruker produktene våre
Opp til 0%
Energibesparelser med våre produkter
0%
Av årlige inntekter investert i FoU
0/10
Indeks for medarbeiderengasjement
0
Bidrag til FNs mål for bærekraftig utvikling
HELE VERDEN FEIRER SAMMEN MED OSS
SAMMEN FOR FELLES SUKSESS
Vi anerkjenner verdien av mennesker og ønsker å synliggjøre deres suksess etter hvert om vi klatrer oppover Together to the Top. Ta del i historiene til menneskene som bidrar til å gjøre Belimo vellykket, og få innsikt fra deres perspektiv.
#TogetherToTheTop
Hos Belimo tror vi virkelig på Together to the Top, som gjenspeiler våre verdier og vår filosofi som selskap. Derfor ønsker vi å trekke frem noen av de menneskene som har gjort suksessen vår mulig, og rette en spesiell takk til alle som har bidratt til vår felles suksess. La oss fortsette klatringen Together to the Top.
Vårt samarbeid med MIT Boston førte til suksessen til Energy Valve. Et team laget en prototype av ventilen ved MIT Hayden Library, som genererte årlige besparelser på 1,5 millioner USD. Den ble lansert i 2012 og ble et flaggskipsprodukt - både svært lønnsomt og en viktig døråpner - som viser resultatet av innovasjon og teamarbeid.