Vier samen met ons een halve eeuw ervaringen

TTTT-Stories_960x720px

1975

location_city

EKS #1: Hoe groter de concentratie, hoe sterker de kracht.

1975_From-knowledge_to_action_II_440x290px

Van kennis naar actie

Voortbouwend op hun gezamenlijke jarenlange ervaring in de HVAC-sector en met een duidelijke, gerichte strategie voor ogen, richten Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner en Karl Stocker in Zwitserland BELIMO Automation AG op. 

1976

captive_portal

De aandrijving verkort de installatietijd met twee derde.

1976_The-_first_of_many_440x290px

De eerste van velen

We brengen een revolutie teweeg in de HVAC-sector met onze eerste gemotoriseerde klepaandrijving, die de installatietijd drastisch verkort en een nieuwe wereldwijde standaard voor innovatie zet. 

1988

location_city

Vandaag de dag telt de vestiging in Danbury meer dan 400 werknemers en blijft groeien.

1988_Cooking_up_a_strom_440x290px

Als warme broodjes

Een ambitieuze reis begint in een keuken die is omgebouwd tot pakhuis wanneer Belimo voet aan de grond krijgt in de VS. Dit markeert het bescheiden begin van een belangrijk hoofdstuk voor Belimo USA, met Danbury als het hart van de activiteiten. 

1988

diversity_1

Hinwil wordt, en blijft tot op de dag van vandaag, het wereldwijde hoofdkantoor van Belimo.

1988_New_base_of_Operations_440x290px

Nieuwe uitvalsbasis

Belimo kent een gelijktijdige expansie, zowel internationaal als in eigen land.

1992

cycle

Dit tijdperk begint met de Bülomo-motor en eindigt 20 jaar later met de Halomo.

1992_raising_the_bar_440x290px

De lat hoger leggen

We stappen over op borstelloze DC-motortechnologie, waardoor het energieverbruik met 80% daalt.

1995

savings

De waarde van het Belimo aandeel begon op 11,40 CHF en is sindsdien met meer dan 5.000% gestegen.

1995_Maintaining_Independence440x290px

Onafhankelijkheid behouden

Belimo Automation AG gaat naar de beurs op de Swiss Stock Exchange (SIX) om de onafhankelijkheid en stabiliteit van het bedrijf voor latere generaties veilig te stellen.

1997

captive_portal

Hoewel de verkoop in Azië slechts 5% van onze totale omzet uitmaakt, was en is het nog steeds de regio met de hoogste groeicijfers.

1997_New_Fish_Big_Pound_440x290px

Nieuwe vis, grote vijver

Belimo richt effectieve partnerschappen op in Azië, wat de officiële intrede in 's werelds grootste en snelst groeiende markt betekent, met Belimo Asia Pacific en hoofdkantoor in Hongkong. 

1998

location_city

EKS #6: Hoe meer je je met een probleem bezighoudt, hoe dieper je in de context duikt.

1998_Jump_Starting_Innovation440x290px

Innovatie op gang brengen

Belimo lanceert zich in de HVAC-watertoepassingsmarkt met de regelafsluiter, kogelkraan en drukonafhankelijke klep. 

2003

cycle

Drukonafhankelijke regelkogelkraan (PICCV).

2003_A_True_Flow_Controller440x290px

Een echte debietregelaar

We introduceren nog een game-changer, de PICCV, die conventionele 2-weg kleppen vervangt. Deze klep betekent een belangrijke doorbraak in de sector om duurzamere en betrouwbaardere gebouwen te realiseren. 

2012

cycle

De Belimo Energy Valve™ heeft vier generaties ontwikkeling doorgemaakt. De innovatie houdt nooit op.

2012_One_for_All_All_for_One440x290px

Eén voor allen, allen voor één

Onze meest uitgebreide klep tot nu toe, de Belimo Energy Valve™, wordt wereldwijd geroemd en heeft meerdere innovatieprijzen gewonnen voor zijn rol in de verbetering van energieoptimalisatie, systeemonderhoud en algemene regeling. 

2017

stacks

Wist je dit? We brengen gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis door.

2017_What-Gets-Measured-Gets-Managed440x290px

Wat gemeten wordt, wordt gemanaged

We onthullen ons sensorassortiment, dat meer dan vier decennia onwrikbare toewijding aan innovatie, betrouwbaarheid en waarde laat zien.  

2019

stacks

100 miljoen aandrijvingen geproduceerd sinds de oprichting.

2019_For-Buildings-For-People440x290px

Voor gebouwen, voor mensen

We vieren de succesvolle lancering van onze ultramoderne ruimtesensoren, ontworpen om de energie-efficiëntie, het comfort, de duurzaamheid en het slimme gebouwbeheer in commerciële ruimtes te verbeteren. 

2022

energy_savings_leaf

EKS #2: Het is niet genoeg om te weten hoe het kan, je moet ook actie ondernemen.

2022_Further-Action-Forging-a-Greener-Future440x290px

Verdere actie voor een groenere toekomst

De Belimo Climate Foundation komt tot leven. De oprichting ervan belichaamt onze toewijding aan milieubeheer en bevordert onze missie om de CO2-uitstoot te verminderen door verbeterde HVAC-systemen in onderwijs-, opleidings- en gezondheidszorgfaciliteiten. 

2024

diversity_4

De naam BELIMO is afgeleid van drie Duitse woorden: Beraten (adviseren), Liefern (leveren) en Montieren (monteren).

2024_closer_to_our_customers

Soepele werking, geavanceerde functionaliteit

Ervaren ingenieurs hebben de hoogwaardige innovatieve chip M600 speciaal ontwikkeld voor aandrijvingen in de HVAC-sector. De M600 tilt regelkleppen van Belimo op een hoger niveau met intelligente aanpassing aan dynamische omstandigheden, wat bijdraagt aan algehele flexibiliteit, rendement en betrouwbaarheid. 

Ontdek onze mijlpalen arrow_right_alt

Welkom bij 50 jaar Belimo

volume_up
Ontdek Belimo vandaag arrow_right_alt

Wij zijn Belimo

Terwijl we onze verjaardag vieren, staan we stil bij de opmerkelijke reis die Belimo in 1975 begon, nu 50 jaar geleden. Met trots zijn we uitgegroeid tot de wereldleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van veldapparatuur voor energie-efficiënte verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen. Maar daar houdt het niet op. Doe met ons mee om wat we bereikt hebben te eren, het heden te vieren en een blik in de toekomst te werpen terwijl we innovatie en duurzaamheid blijven stimuleren! 

diversity_1

0,920+

Werknemers in de hele wereld

captive_portal

32+

Landen

stacks

0 MM

Aandrijvingen die jaarlijks worden verzonden

location_city

0 in 3

Commercieel vastgoed maakt gebruik van onze producten

energy_savings_leaf

Tot 0%

Energiebesparingen verwezenlijkt door onze producten

savings

0%

Van jaarlijkse omzet geïnvesteerd in O&O

diversity_4

0/10

Index werknemersbetrokkenheid

cycle

0

VN-doelen voor duurzame ontwikkeling waartoe we bijdragen

DE HELE WERELD VIERT FEEST MET ONS MEE

celebratingBg

TOGETHER FOR SHARED SUCCESS

We recognise the value of people and want to make their success visible as we climb Together to the Top. Delve into stories from the people who help make Belimo successful and gain insight from their perspective. 

hero

#TogetherToTheTop

At Belimo, we truly believe in Together to the Top, which reflects our values and philosophy as a business. Therefore, we want to highlight some of the people who have made our success possible and give special thanks to all those who have contributed to our mutual success. Here's to continuing our climb Together to the Top

Reflecting on our shared journey, could you share a particularly memorable project or story that symbolizes our mutual success?

chevron_forward
1 / 4

What are you excited to see from Belimo in the future?

chevron_forward
1 / 4

Why Belimo?

chevron_forward
1 / 4

Blijf op de hoogte. We vieren het hele jaar door!

Key-Visual-Abschlussbild_960x720px