1975
Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση, τόσο ισχυρότερη είναι η δύναμη.
Από τη γνώση στη δράση
Αξιοποιώντας τη συλλογική τους πολυετή εμπειρία στον κλάδο του HVAC και εφαρμόζοντας μια σαφή, εστιασμένη στρατηγική, οι Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner και Karl Stocker ιδρύουν την BELIMO Automation AG στην Ελβετία.
1976
Ο κινητήρας μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης κατά δύο τρίτα.
Το πρώτο από τα πολλά
Φέρνουμε την επανάσταση στον κλάδο HVAC με τον πρώτο μηχανοκίνητο κινητήρα διαφράγματος, ο οποίος μειώνει σημαντικά τους χρόνους εγκατάστασης και θέτει ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο καινοτομίας.
1988
Σήμερα, το υποκατάστημα Danbury απασχολεί πάνω από 400 εργαζόμενους και συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Αναμένεται καταιγίδα
Ένα φιλόδοξο ταξίδι ξεκινά από μια κουζίνα που μετατράπηκε σε αποθήκη, καθώς η Belimo ριζώνει στις ΗΠΑ. Αυτό σηματοδοτεί την ταπεινή αρχή ενός σημαντικού κεφαλαίου για την Belimo USA, καθιερώνοντας σταθερά το Danbury ως την καρδιά των δραστηριοτήτων της.
1988
Το Hinwil γίνεται, και παραμένει μέχρι σήμερα, η παγκόσμια έδρα της Belimo.
Νέα βάση δραστηριοτήτων
Η Belimo παρουσιάζει ταυτόχρονη επέκταση τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο.
1992
Η εποχή αυτή αρχίζει με τον κινητήρα Bülomo και τελειώνει 20 χρόνια αργότερα με τον Halomo.
Ανεβάζοντας τον πήχη
Μεταβαίνουμε στην τεχνολογία κινητήρων συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 80%.
1995
Η αξία της μετοχής της Belimo ξεκίνησε από 11,40 CHF και έκτοτε έχει αυξηθεί πάνω από 5000% σε αξία
Διατήρηση της ανεξαρτησίας
Η Belimo Automation AG εισέρχεται στο ελβετικό χρηματιστήριο (SIX) για να διατηρήσει την ανεξαρτησία και τη σταθερότητα της εταιρείας για τις επόμενες γενιές.
1997
Αν και οι πωλήσεις στην Ασία αποτελούσαν μόνο το 5% των συνολικών μας πωλήσεων, ήταν και εξακολουθεί να είναι η περιοχή με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Νέο ψάρι, μεγάλη λίμνη
Η Belimo δημιουργεί αποτελεσματικές συνεργασίες στην Ασία, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο στη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά του κόσμου με την Belimo Asia Pacific και έδρα το Χονγκ Κονγκ.
1998
Όσο περισσότερο ασχολείσαι με ένα πρόβλημα, τόσο περισσότερο εμβαθύνεις.
Εκκίνηση της καινοτομίας
Η Belimo εισέρχεται στην αγορά εφαρμογών νερού HVAC με τη σφαιρική βαλβίδα και τη βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης.
2003
Βαλβίδα ελέγχου ανεξαρτήτου πίεσης (PICCV).
Ένας πραγματικός ελεγκτής ροής
Παρουσιάζουμε μια ακόμα επανάσταση, το PICCV, το οποίο αντικαθιστά τις συμβατικές 2-οδες βαλβίδες. Αυτή η βαλβίδα σηματοδοτεί μια σημαντική επανάσταση στον κλάδο για την επίτευξη πιο βιώσιμων και αξιόπιστων λειτουργιών των κτιρίων.
2012
Το Belimo Energy Valve™ έχει περάσει από τέσσερις γενιές ανάπτυξης. Η καινοτομία δεν σταματάει ποτέ.
Ένας για όλους, όλοι για έναν
Η πιο ολοκληρωμένη βαλβίδα μας μέχρι σήμερα, το Belimo Energy Valve™, έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, κερδίζοντας πολλαπλά βραβεία καινοτομίας για το ρόλο του στην ενίσχυση της βελτιστοποίησης της ενέργειας, της συντήρησης του συστήματος και του συνολικού ελέγχου.
2017
Το γνωρίζατε; Ξοδεύουμε, κατά μέσο όρο, το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους.
Ό,τι μπορεί να μετρηθεί, είναι διαχειρίσιμο
Παρουσιάζουμε το εύρος αισθητηρίων μας, επιδεικνύοντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ακλόνητης αφοσίωσης στην καινοτομία, την αξιοπιστία και την αξία.
2019
100 εκατομμύρια κινητήρες παράγονται από την ίδρυσή της.
Για κτίρια, για ανθρώπους
Γιορτάζουμε την επιτυχημένη κυκλοφορία των τελευταίας τεχνολογίας αισθητηρίων δωματίου, που είναι σχεδιασμένοι για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της άνεσης, της βιωσιμότητας και της έξυπνης διαχείρισης κτιρίων σε εμπορικούς χώρους.
2022
Δεν αρκεί μόνο η τεχνογνωσία, πρέπει να αναλάβεις και δράση.
Περαιτέρω δράση, διαμόρφωση ενός πιο πράσινου μέλλοντος
Το Ίδρυμα Belimo Climate Foundation αποδίδει καρπούς. Αυτό το θεμελιώδες βήμα ενσαρκώνει τη δέσμευσή μας για περιβαλλοντική διαχείριση και προωθεί την αποστολή μας να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 μέσω βελτιωμένων συστημάτων HVAC σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και υγειονομικής περίθαλψης.
2024
Το όνομα BELIMO προέρχεται από τρεις λέξεις: Beraten (συμβουλεύω), Liefern (παραδίδω) και Montieren (τοποθετώ).
Ομαλή λειτουργία, προηγμένη λειτουργικότητα
Έμπειροι μηχανικοί ανέπτυξαν ειδικά το καινοτόμο τσιπ υψηλής απόδοσης M600 για κινητήρες στον τομέα HVAC. Η M600 φέρνει τις βαλβίδες ελέγχου της Belimo στο επόμενο επίπεδο με έξυπνη προσαρμογή στις δυναμικές συνθήκες, συμβάλλοντας στη συνολική ευελιξία, αποδοτικότητα και αξιοπιστία.
Καλώς ήρθατε στα 50 χρόνια της Belimo
Είμαστε η Belimo
Καθώς γιορτάζουμε την επέτειό μας, αναλογιζόμαστε την αξιοσημείωτη 50ετή πορεία της Belimo που ξεκίνησε το 1975. Έχουμε γίνει με υπερηφάνεια ο παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση συσκευών ελέγχου για ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ελάτε μαζί μας να τιμήσουμε τα επιτεύγματά μας, να γιορτάσουμε το παρόν και να ατενίσουμε το μέλλον, καθώς συνεχίζουμε να προωθούμε την καινοτομία και τη βιωσιμότητα!
0,632+
Εργαζόμενοι παγκοσμίως
22+
Χώρες
0 MM
Κινητήρες που αποστέλλονται ετησίως
0 in 3
Εμπορικά ακίνητα χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας
Μέχρι 0%
Εξοικονόμηση ενέργειας από τα προϊόντα μας
0%
Ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις που επενδύονται σε Ε&Α
0/10
Δείκτης δέσμευσης εργαζομένων
0
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ συνέβαλλαν στη
ΌΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Αναγνωρίζουμε την αξία των ανθρώπων και θέλουμε να κάνουμε την επιτυχία τους ορατή, καθώς ανελισσόμαστε Together to the Top. Εμβαθύνετε στις ιστορίες των ανθρώπων που συμβάλλουν στην επιτυχία της Belimo, και αποκτήστε πληροφορίες από τη δική τους οπτική γωνία.
#TogetherToTheTop
Στην Belimo, πιστεύουμε πραγματικά Together to the Top, που αντανακλά τις αξίες μας και τη φιλοσοφία μας ως επιχείρηση. Γι' αυτό, θέλουμε να αναφέρουμε κάποιους από τους ανθρώπους που έκαναν δυνατή την επιτυχία μας και να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όλους όσοι συνέβαλαν στην κοινή μας επιτυχία. Ας γιορτάσουμε την ανέλιξή μας Together to the Top.
Η συνεργασία μας με το ΜΙΤ της Βοστώνης οδήγησε στην επιτυχία της Energy Valve. Μια ομάδα δημιούργησε το πρωτότυπο της βαλβίδας στη βιβλιοθήκη Hayden του MIT, επιτυγχάνοντας ετήσια εξοικονόμηση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων. Κυκλοφόρησε το 2012 και έγινε ένα προϊόν-ναυαρχίδα - τόσο εξαιρετικά κερδοφόρο όσο και πασπαρτού - αναδεικνύοντας την ισχύ της καινοτομίας και της ομαδικής εργασίας.