1975
Večja je koncentracija, močnejša je sila.
Od znanja do ukrepanja
Z uporabo skupnih dolgoletnih izkušenj v panogi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner in Karl Stocker z jasno in osredotočeno strategijo ustanovijo podjetje BELIMO Automation AG v Švici.
1976
Pogon skrajša čas namestitve za dve tretjini.
Prvi od mnogih
Z našim prvim motoriziranim pogonom lopute, ki občutno skrajša čas vgradnje in postavlja nove svetovne standarde za inovacije, smo poskrbeli za revolucijo v panogi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije.
1988
Danes je v podružnici v Danburyju zaposlenih že več kot 400 ljudi, rast pa se nadaljuje.
Kuhanje viharja
Ambiciozno potovanje se začne v kuhinji, ki so jo predelali v skladišče, ko se Belimo uveljavlja v ZDA. S tem se je skromno začelo pomembno poglavje družbe Belimo USA, ki je trdno uveljavila Danbury kot središče svojega poslovanja.
1988
Hinwil postane globalni sedež podjetja Belimo in to ostaja še danes.
Novo središče poslovanja
Belimo se hkrati širi na mednarodni in domači ravni.
1992
To obdobje se začenja z motorjem Bülomo in konča 20 let pozneje z motorjem Halomo.
Zviševanje standarda
Prehajamo na tehnologijo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, kar porabo energije zmanjša za 80 %.
1995
Začetna vrednost delnice Belima je bila 11,40 švicarskih frankov, od takrat pa je zrasla za več kot 5000 %
Ohranjanje neodvisnosti
Belimo Automation AG se uvrsti na švicarsko borzo (SIX), da bi ohranil neodvisnost in stabilnost podjetja za prihodnje generacije.
1997
Čeprav je prodaja v Aziji predstavljala le 5 % naše celotne prodaje, je bila in je še vedno regija z najvišjimi stopnjami rasti.
Nova riba, velik ribnik
Belimo vzpostavi učinkovita partnerstva v Aziji, kar pomeni uradni vstop na največji in najhitreje rastoči trg na svetu z družbo Belimo Azija in Pacifik in sedežem v Hongkongu.
1998
Bolj ko se ukvarjaš z nekim problemom, globlje prodreš v njegov kontekst.
Zagon inovacij
Belimo se s sedežnim ventilom, krogelnim ventilom in ventilom za izravnavo tlaka poda na trg vodnih aplikacij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.
2003
Tlačno neodvisni regulacijski krogelni ventil (PICCV).
Pravi regulator pretoka
Predstavimo še eno novost, namreč PICCV, ki nadomešča običajne prehodne ventile. Ta ventil pomeni pomemben preboj v panogi pri doseganju bolj trajnostnega in zanesljivega upravljanja zgradb.
2012
Ventil Belimo Energy Valve™ je prešel štiri generacije razvoja. Inovacij ni nikdar konec.
Eden za vse, vsi za enega
Naš najcelovitejši ventil doslej, Belimo Energy Valve™, slovi po vsem svetu in je prejel več nagrad za inovacije zaradi svoje vloge pri izboljšanju optimizacije porabe energije, vzdrževanja sistemov in splošnega nadzora.
2017
Ali ste vedeli? V povprečju preživimo 90 % svojega časa v zaprtih prostorih.
Kar se izmeri, se tudi upravlja
Razkrijemo svoj nabor senzorjev, ki predstavlja več kot štiri desetletja neomajne predanosti inovacijam, zanesljivosti in vrednosti.
2019
Od ustanovitve je bilo izdelanih 100 milijonov pogonov.
Za zgradbe, za ljudi
Praznujemo uspešno uvedbo naših najsodobnejših sobnih senzorjev, zasnovanih za povečanje energetske učinkovitosti, udobja, trajnosti in pametnega upravljanja zgradb na poslovnem področju.
2022
Ni dovolj, da veste, kako – morate tudi ukrepati.
Nadaljnje ukrepanje, oblikovanje bolj zelene prihodnosti
Rodi se podnebna fundacija družbe Belimo. Ta temeljni korak pooseblja našo zavezanost skrbi za okolje in podpira naše poslanstvo zmanjševanja emisij CO2 z izboljšanimi sistemi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije v izobraževalnih ustanovah, ustanovah za usposabljanje in zdravstvenih ustanovah.
2024
Ime BELIMO izhaja iz treh besed: Beraten (svetovanje), Liefern (dobava) in Montieren (montaža).
Brezhibno delovanje, napredna funkcionalnost
Izkušeni inženirji so posebej razvili inovativni visokozmogljivi čip M600 za pogone v sektorju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Čip M600 z inteligentnim prilagajanjem dinamičnim razmeram regulacijske ventile Belimo popelje še stopničko više, kar prispeva k splošni prilagodljivosti, učinkovitosti in zanesljivosti.
Dobrodošli na 50-letnici podjetja Belimo
Mi smo Belimo
Ob praznovanju obletnice razmišljamo o izjemni 50-letni poti, ki jo je Belimo začel leta 1975. Ponosni smo, da smo postali vodilni svetovni proizvajalec na področju razvoja, proizvodnje in prodaje naprav v polju za energetsko učinkovite sisteme ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, vendar to še ni vse. Pridružite se nam in počastite naše dosežke, proslavite sedanjost in se ozrite v prihodnost, saj še naprej spodbujamo inovacije in trajnost!
0,057+
Zaposleni po vsem svetu
2+
Države
0 MM
Letno dobavljeni pogoni
0 in 3
Poslovne nepremičnine uporabljajo naše izdelke
Do 0%
Prihranki energije, ki jih omogočajo naši izdelki
0%
Delež letne prodaje, vložen v raziskave in razvoj
0/10
Indeks zavzetosti zaposlenih
0
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja ZN
VES SVET PRAZNUJE Z NAMI
SKUPAJ ZA SKUPNI USPEH
Zavedamo se vrednosti ljudi in želimo, da je njihov uspeh viden, ko se vzpenjamo Together to the Top. Spoznajte zgodbe ljudi, ki so pripomogli k uspehu družbe Belimo, in pridobite vpogled z njihovega zornega kota.
#TogetherToTheTop
V podjetju Belimo resnično verjamemo v načelo Together to the Top, ki odraža naše vrednote in filozofijo podjetja. Zato želimo izpostaviti nekaj ljudi, ki so omogočili naš uspeh, in se posebej zahvaliti vsem, ki so prispevali k našemu skupnemu uspehu. Na nadaljevanje našega vzpona Together to the Top.
Naše sodelovanje z MIT Boston je omogočilo uspeh ventila Energy Valve. Ekipa je izdelala prototip ventila v knjižnici MIT Hayden Library, s čimer so ustvarili 1,5 milijona USD letnih prihrankov. Ventil je bil predstavljen leta 2012 in je postal vrhunski izdelek tako s stališča dobičkonosnosti kot tudi s stališča odpiranja vrat, s čimer je dokazal moč inovacij in timskega dela.