1975
Je grösser die Konzentration, desto stärker die Kraft.
Vom Wissen zum Handeln
Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung in der HLK-Branche und mit einer klaren, fokussierten Strategie gründen Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner und Karl Stocker die BELIMO Automation AG in der Schweiz.
1976
Der Antrieb verkürzt die Montagezeit um zwei Drittel.
Der erste von vielen
Wir revolutionieren die HLK-Branche mit unserem ersten motorisierten Klappenantrieb, der für deutlich kürzere Montagezeiten sorgt und einen neuen globalen Standard in Sachen Innovation setzt.
1988
Heute beschäftigt die Niederlassung in Danbury über 400 Mitarbeitende – und wächst weiter.
Es braut sich etwas zusammen
Eine Küche wird zu einer Lagerhalle umfunktioniert – Belimo schlägt Wurzeln in den USA und begibt sich auf eine ambitionierte Reise. Der bescheidene Anfang einer grossen Erfolgsgeschichte für Belimo USA mit Danbury als Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten.
1988
Hinwil wird zum weltweiten Hauptsitz von Belimo und ist es bis heute geblieben.
Neuer Unternehmenssitz
Belimo expandiert im In- und Ausland.
1992
Diese Ära beginnt mit dem Bülomo-Motor und endet 20 Jahre später mit dem Halomo.
Wir legen die Messlatte höher
Wir stellen auf die Technologie der bürstenlosen Gleichstrommotoren um und senken den Energieverbrauch damit um 80%.
1995
Der Aktienkurs von Belimo lag anfangs bei CHF 11,40. Seitdem hat die Aktie mehr als 5000% an Wert gewonnen.
Wir wahren unsere Unabhängigkeit
Die Belimo Automation AG geht an die Schweizer Börse (SIX), um die Unabhängigkeit und Stabilität des Unternehmens für nachfolgende Generationen zu sichern.
1997
Obwohl der Umsatz in Asien nur 5% unseres Gesamtumsatzes ausmacht, war und ist es die Region mit den höchsten Wachstumsraten.
Neuer Fisch im grossen Teich
Belimo baut effektive Partnerschaften in Asien auf. Mit Belimo Asien Pazifik am Hauptsitz Hongkong tritt das Unternehmen offiziell in den grössten und am schnellsten wachsenden Markt der Welt ein.
1998
Je mehr du dich mit einem Problem beschäftigst, desto mehr dringst du in die Tiefe der Zusammenhänge.
Wir stossen Innovationen an
Mit dem Hubventil, Kugelhahn und Druckausgleichsventil steigt Belimo in den Markt der HLK-Wasseranwendungen ein.
2003
Druckunabhängiger Regelkugelhahn (PICCV).
Ein echter Durchflussregler
Mit dem PICCV, der herkömmliche 2-Weg-Ventile ersetzt, stellen wir eine weitere bahnbrechende Neuerung vor. Dieser Kugelhahn ist ein grosser Durchbruch für die Branche auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren und zuverlässigeren Gebäudebetrieb.
2012
Das Belimo Energy Valve™ wurde über vier Generationen hinweg entwickelt, und die Innovationen gehen weiter.
Von allen geliebt
Unser bisher umfassendstes Ventil, das Belimo Energy Valve™, wird weltweit gefeiert und erhielt bereits mehrere Innovationspreise für seine Rolle bei der Energieoptimierung, Systeminstandhaltung und Leistungsregelung.
2017
Schon gewusst? Im Durchschnitt verbringen wir 90% unserer Zeit in Innenräumen.
Nur was gemessen wird, kann auch geregelt werden
Wir stellen unser Sensorsortiment vor, in dem sich mehr als vier Jahrzehnte unermüdlicher Einsatz für Innovation, Zuverlässigkeit und Wertigkeit widerspiegeln.
2019
100 Millionen produzierte Antriebe seit Gründung.
Für Gebäude, für Menschen
Wir feiern die erfolgreiche Markteinführung unserer hochmodernen Raumsensoren, die Energieeffizienz, Komfort, Nachhaltigkeit und intelligentes Management gewerblich genutzter Gebäude verbessern.
2022
Es genügt nicht, es zu wissen. Man muss es auch tun.
Weitere Schritte in Richtung einer grüneren Zukunft
Die Belimo Climate Foundation wird ins Leben gerufen. Dieser grundlegende Schritt verkörpert unser Engagement für den Umweltschutz und unterstützt unsere Mission, CO2-Emissionen durch bessere HLK-Systeme in Bildungs-, Schulungs- und Gesundheitseinrichtungen zu reduzieren.
2024
Der Name BELIMO setzt sich aus drei Wörtern zusammen: Beraten, Liefern und Montieren.
Reibungsloser Betrieb und fortschrittliche Funktionen
Der innovative Hochleistungschip M600 wurde von erfahrenen Ingenieuren bei Belimo speziell für Stellantriebe in der HLK-Branche entwickelt. Der M600 hebt die Regelventile von Belimo auf ein neues Niveau, indem er eine intelligente Anpassung an dynamische Bedingungen und damit mehr Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit ermöglicht.
Willkommen zu 50 Jahren Belimo
Wir sind Belimo
Zum Jubiläum blicken wir auf die bemerkenswerte 50-jährige Unternehmensgeschichte von Belimo zurück, die im Jahr 1975 begann. Wir sind stolz darauf, es zum Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen geschafft zu haben. Unsere Reise geht aber noch weiter. Feiern Sie mit uns unsere Erfolge, das Hier und Jetzt, und blicken Sie mit uns in die Zukunft, die wir weiterhin mit innovativen und nachhaltigen Ideen gestalten werden!
0,038+
Mitarbeitende weltweit
1+
Länder
0 MM
ausgelieferte Antriebe pro Jahr
0 in 3
gewerbliche Immobilien nutzen unsere Produkte
Bis zu 0%
Energieeinsparungen durch unsere Produkte
0%
vom Jahresumsatz in F&E investiert
0/10
Employee Engagement Index
0
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt
DIE GANZE WELT FEIERT MIT UNS
HAND IN HAND ZUM GEMEINSAMEN ERFOLG
Wir schätzen den Beitrag eines jeden Einzelnen und möchten diesen auf unserem Weg sichtbar machen: Together to the Top. Lernen Sie die Menschen kennen, die den Erfolg von Belimo ermöglichen, und gewinnen Sie Einblicke aus deren Perspektive.
#TogetherToTheTop
Unser Motto bei Belimo, an das wir alle fest glauben, lautet Together to the TopEs spiegelt unsere Werte und Philosophie als Unternehmen wider. Deshalb wollen wir an dieser Stelle einige der Menschen hervorheben, die unseren Erfolg möglich gemacht haben, und allen danken, die zu unserem gemeinsamen Erfolg beigetragen haben. Auf dass wir unseren Aufstieg fortsetzen: Together to the Top.
Unsere Zusammenarbeit mit dem MIT Boston hat zum Erfolg des Energy Valves geführt. Ein Team hat in der MIT Hayden Library einen Prototyp des Ventils entwickelt, der jährliche Einsparungen von USD 1.5 Millionen ermöglicht. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 hat sich das Ventil zu einem Aushängeschild entwickelt. Das Produkt ist hochprofitabel, ein wichtiger Türöffner und ein Beweis für die Bedeutung von Innovation und Teamarbeit.