1975
Mitä huolellisempi keskittyminen, sitä suurempi voima.
Tiedosta toimintaan
Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner ja Karl Stocker perustavat BELIMO Automation AG:n Sveitsiin hyödyntämällä yhteistä vuosien kokemustaan LVI-alalta ja käyttämällä selkeää, kohdennettua strategiaa.
1976
Toimilaite lyhentää asennusaikaa kahdella kolmasosalla.
Ensimmäinen monista
Mullistamme LVI-alan ensimmäisellä moottoroidulla ilmastointipeltien toimilaitteella, joka lyhentää asennusaikoja merkittävästi ja asettaa uuden maailmanlaajuisen standardin innovaatiolle.
1988
Nykyään Danburyn toimipaikka työllistää yli 400 ihmistä ja jatkaa kasvuaan.
Taidolla menestykseen
Kunnianhimoinen matka alkaa varastoksi muutetusta keittiöstä, kun Belimo ottaa jalansijan Yhdysvalloissa. Tämä on Belimo USA:n merkittävän tarinan vaatimaton alku ja lujittaa Danburyn sen toiminnan keskukseksi.
1988
Hinwilistä tulee Belimon maailmanlaajuinen pääkonttori, ja se on sitä tänäkin päivänä.
Uusi toiminnan perusta
Belimo laajenee samanaikaisesti sekä kansainvälisesti että kotimaassa.
1992
Tämä aikakausi alkaa Bülomo-moottorista ja päättyy 20 vuotta myöhemmin Halomoon.
Riman nostaminen
Siirrymme harjattomaan tasavirtamoottoritekniikkaan, jolloin energiankulutus vähenee 80 %.
1995
Belimon osakkeen arvo alkoi 11,40 Sveitsin frangista ja on sittemmin noussut yli 5000 %
Itsenäisyyden säilyttäminen
Belimo Automation AG listautuu Sveitsin pörssiin (SIX) säilyttääkseen yrityksen riippumattomuuden ja vakauden tuleville sukupolville.
1997
Vaikka myynti Aasiassa oli vain 5 % kokonaismyynnistämme, Aasia oli ja on edelleen alue, jolla kasvu on suurinta.
Uusi kala, iso lampi
Belimo luo tehokkaita kumppanuuksia Aasiassa, mikä merkitsee virallista tuloa maailman suurimmille ja nopeimmin kasvaville markkinoille Belimo Asia Pacificin ja Hongkongissa sijaitsevan pääkonttorin myötä.
1998
Mitä enemmän paneudut ongelmaan, sitä syvemmälle pääset asiayhteyteen.
Innovaation nopea käynnistäminen
Belimo tulee LVI-vesisovellusten markkinoille istukka-, pallo- ja paineentasausventtiilin kanssa.
2003
paineriippumaton säätöventtiili (PICCV).
Todellinen virtauksen säädin
Esittelemme jälleen uuden mullistuksen, PICCV-venttiilin, joka korvaa perinteiset 2-tieventtiilit. Tämä venttiili merkitsee merkittävää läpimurtoa alalla entistä kestävämpien ja luotettavampien rakennustoimintojen saavuttamisessa.
2012
Belimo Energy Valve™ on kehittynyt neljässä sukupolvessa. Innovaatio ei lopu koskaan.
Yksi kaikkien puolesta, kaikki yhden puolesta
Tähän mennessä kattavinta venttiiliämme, Belimo Energy Valve™, on ylistetty maailmanlaajuisesti, ja se on saanut monia innovaatiopalkintoja roolistaan energian optimoinnin, järjestelmien huollon ja yleiseen ohjauksen parantamisessa.
2017
Tiesitkö? Vietämme keskimäärin 90 % ajastamme sisätiloissa.
Mitä voi mitata, sitä voi hallita
Paljastamme anturivalikoimamme, jossa tulee esiin yli neljän vuosikymmenen vankkumaton panostus innovaatioon, luotettavuuteen ja arvoon.
2019
100 miljoonaa toimilaitetta valmistettu perustamisen jälkeen.
Rakennuksia varten, ihmisiä varten
Juhlimme uusinta tekniikkaa edustavien huoneantureidemme menestyksekästä lanseerausta. Ne on suunniteltu parantamaan energiatehokkuutta, mukavuutta, kestävyyttä ja älykästä rakennusten hallintaa kaupallisissa tiloissa.
2022
Ei riitä, että tiedät miten, vaan sinun on myös toimittava.
Lisätoimia, vihreämmän tulevaisuuden luomiseksi
Belimon ilmastosäätiön toiminta käynnistyy. Tämä perustavanlaatuinen askel ilmentää sitoutumistamme ympäristönsuojeluun ja edistää tavoitettamme vähentää hiilidioksidipäästöjä koulutus-, harjoittelu- ja terveydenhuoltolaitosten parannetuilla LVI-järjestelmillä.
2024
Nimi BELIMO tulee kolmesta sanasta: Beraten (neuvoa), Liefern (toimittaa) ja Montieren (asentaa).
Sujuva toiminta, edistynyt toiminnallisuus
Kokeneet insinöörit ovat kehittäneet innovatiivisen M600-suurtehosirun erityisesti LVI-sektorin toimilaitteita varten. M600 vie Belimon säätöventtiilit seuraavalle tasolle, sillä se mukautuu älykkäästi dynaamisiin olosuhteisiin, mikä lisää yleistä joustavuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta.
Tervetuloa tutustumaan Belimon 50 vuoteen
Me olemme Belimo
Kun juhlimme vuosipäiväämme, muistelemme Belimon vuonna 1975 alkanutta merkittävää 50-vuotista matkaa. Olemme ylpeitä siitä, että meistä on tullut maailmanlaajuinen johtaja energiatehokkaiden lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kenttälaitteiden kehityksessä, tuotannossa ja myynnissä, mutta tarina ei pääty tähän. Tule mukaan kunnioittamaan saavutuksiamme, juhlimaan nykyhetkeä ja kurkistamaan tulevaisuuteen, kun jatkamme innovoinnin ja kestävän kehityksen edistämistä!
0,019+
työntekijää maailmanlaajuisesti
1+
maata
0 MM
vuosittain toimitettua toimilaitetta
0 in 3
kaupallista kiinteistöä hyödyntää tuotteitamme
Jopa 0%
tuotteillamme saadut energiansäästöt
0%
vuosimyynnistä sijoitetaan T&K-toimintaan
0/10
työntekijöiden sitoutumisindeksi
0
YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin olemme myötävaikuttaneet
KOKO MAAILMA JUHLII KANSSAMME
YHDESSÄ YHTEISEN MENESTYKSEN SAAVUTTAMISEKSI
Tunnustamme ihmisten arvon ja haluamme tehdä heidän menestyksensä näkyväksi, kun nousemme ylöspäin Together to the Top. Tutustu niiden ihmisten tarinoihin, jotka auttavat Belimoa menestymään, ja saa tietoa heidän näkökulmastaan.
#TogetherToTheTop
Me Belimossa uskomme todella mottoon Together to the Top, joka heijastaa arvojamme ja filosofiaamme yrityksenä. Haluamme siksi nostaa esiin joitakin henkilöitä, jotka ovat tehneet menestyksemme mahdolliseksi, ja antaa erityiskiitokset kaikille niille, jotka ovat edistäneet yhteistä menestystämme. Jatketaan matkaamme ylöspäin Together to the Top.
Yhteistyömme Bostonin MIT:n kanssa johti energiaventtiilin menestykseen. Ryhmä prototyypitti venttiilin MIT:n Hayden-kirjastossa, ja se tuotti 1,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vuotuiset säästöt. Vuonna 2012 lanseeratusta tuotteesta tuli lippulaivatuote, joka on sekä erittäin kannattava että keskeinen oven avaaja ja joka on osoitus innovaation ja tiimityön tehosta.