1975
Plus grande la concentration, plus grande la force.
De la connaissance à l'action
Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner et Karl Stocker fondent BELIMO Automation AG en Suisse en mettant à profit leurs années d'expérience dans le secteur du CVC et en adoptant une stratégie claire et ciblée.
1976
Le servomoteur réduit le temps d'installation de deux tiers.
Le premier d'une longue série
Nous révolutionnons le secteur CVC avec notre premier servomoteur de registre motorisé, qui réduit considérablement le temps d'installation et établit une nouvelle norme mondiale en matière d'innovation.
1988
Aujourd'hui, la structure de Danbury emploie plus de 400 personnes et continue de se développer.
Les cuisines de l'entreprise
C'est à partir d'une cuisine, transformée en entrepôt, que Belimo prend racine aux États-Unis. Ceci marque les humbles débuts d'un chapitre important pour Belimo USA, établissant solidement Danbury comme le cœur de ses opérations.
1988
Hinwil devient, et reste à ce jour, le siège mondial de Belimo.
Nouvelle base d'opérations
Belimo connaît une expansion simultanée au niveau national et international.
1992
Cette ère commence avec le moteur Bülomo et se termine 20 ans plus tard avec le Halomo.
Relever le niveau
Nous passons à la technologie des moteurs à courant continu sans balais, avec une réduction de 80 % de la consommation d'énergie.
1995
La valeur de l'action Belimo a commencé à 11,40 CHF et a depuis augmenté de plus de 5000 %
Maintien de l'indépendance
Belimo Automation AG s'introduit à la Bourse suisse (SIX) afin de préserver l'indépendance et la stabilité de l'entreprise pour les générations à venir.
1997
Bien que les ventes en Asie ne représentaient que 5 % de notre chiffre d'affaires total, elles constituaient et constituent toujours la région affichant le taux de croissance le plus élevé.
Un nouveau joueur, dans un grand marché !
Belimo établit des partenariats efficaces en Asie, marquant l'entrée officielle sur le marché le plus important et à la croissance la plus rapide au monde avec la création de Belimo Asie-Pacifique et du siège social à Hong Kong.
1998
Plus vous vous occupez d'un problème, plus vous en saisissez le contexte.
Stimuler l'innovation
Belimo se lance sur le secteur des applications hydrauliques CVC avec la vanne à siège, la vanne à boisseau sphérique et la vanne à boisseau sphérique de régulation.
2003
Vanne de régulation à boisseau sphérique de régulation indépendante de la pression (PICCV).
Une véritable régulation du débit
Une nouvelle innovation est lancée : le PICCV, qui remplace les vannes classiques à deux voies. Cette vanne marque une avancée majeure dans le secteur car elle permet une exploitation plus durable et plus fiable des bâtiments.
2012
La Belimo Energy Valve™ a connu quatre générations de développement. Une innovation sans fin.
Un pour tous, tous pour un
Notre vanne la plus complète à ce jour, la Belimo Energy Valve™, est reconnue dans le monde entier, remportant de multiples prix d'innovation pour son rôle dans l'amélioration de l'optimisation énergétique, de la maintenance des systèmes et de la régulation globale.
2017
Le saviez-vous ? Nous passons en moyenne 90 % de notre temps à l'intérieur.
Ce qui est peut être mesuré, peut être géré
Nous présentons notre gamme de capteurs, qui témoigne de plus de quatre décennies consacrées à l'innovation, à la fiabilité et à la valeur ajoutée.
2019
100 millions de servomoteurs produits depuis la création de l'entreprise.
Pour les bâtiments, pour les personnes
Nous célébrons le lancement réussi de nos capteurs d'ambiance, conçus pour améliorer l'efficacité énergétique, le confort, la durabilité et la gestion intelligente des bâtiments dans les espaces commerciaux.
2022
Il ne suffit pas de savoir comment faire, il faut aussi agir.
De nouvelles actions pour un avenir plus vert
La Fondation Belimo pour le climat voit le jour. Cette étape fondamentale incarne notre engagement en faveur de la gestion de l'environnement et renforce notre objectif visant à réduire les émissions de CO2 grâce à l'amélioration des systèmes CVC dans les établissements d'enseignement, de formation et de santé.
2024
Le nom BELIMO est issu de trois mots : Beraten (conseiller), Liefern (livrer) et Montieren (monter).
Fonctionnement souple, fonctionnalités avancées
Des ingénieurs expérimentés ont spécialement développé le microprocesseur innovant M600, de haute performance, pour les servomoteurs du secteur CVC. Avec le M600, les vannes de régulation Belimo passent à la vitesse supérieure en s'adaptant intelligemment à des conditions dynamiques, contribuant ainsi à une plus grande flexibilité, à une meilleure efficacité et à une plus grande fiabilité.
Bienvenue aux 50 ans de Belimo
Nous sommes Belimo
En célébrant notre anniversaire, nous revenons sur les 50 années exceptionnelles du parcours que Belimo a entamé en 1975. Nous sommes fiers d'être devenus le leader mondial du développement, de la production et de la vente d'appareils de terrain pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à haut rendement énergétique, mais ce n'est pas tout. Célébrons ensemble nos succès, vivons pleinement le présent et construisons ensemble, un avenir innovant et durable !
0,019+
Employé(e)s dans le monde entier
1+
Pays
0 MM
Servomoteurs expédiés annuellement
0 in 3
Nos produits, au cœur des locaux commerciaux
Jusqu'à 0%
Économies d'énergie réalisées grâce à nos produits
0%
Part des recettes annuelles investie en R&D
0/10
Indice d'engagement des employé(e)s
0
Contribution aux objectifs de développement durable des Nations-Unies
LE MONDE ENTIER FÊTE L'ÉVÉNEMENT AVEC NOUS
ENSEMBLE, PARTAGEONS NOTRE SUCCÈS
Nous reconnaissons la valeur de nos collaborateurs et souhaitons mettre en avant leur réussite à mesure que nous progressons. Together to the Top. Découvrez les histoires des personnes qui contribuent au succès de Belimo et apprenez-en plus sur leur perspective.
#TogetherToTheTop
Chez Belimo, nous croyons vraiment en Together to the Topqui reflète nos valeurs et notre philosophie en tant qu'entreprise. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en lumière certaines des personnes qui ont rendu notre succès possible et remercier tout particulièrement tous ceux qui ont contribué à notre réussite commune. Fêtons la poursuite de notre ascension Together to the Top.
Notre collaboration avec le MIT de Boston est à l'origine du succès de l'Energy Valve. Une équipe a réalisé un prototype de la vanne à la bibliothèque Hayden du MIT, générant 1,5 million de dollars d'économies annuelles. Lancé en 2012, elle est devenue un produit phare, à la fois très rentable et essentiel pour ouvrir de nouvelles portes, démontrant ainsi le pouvoir de l'innovation et du travail d'équipe.