Sărbătoriți cu noi o jumătate de secol plină de experiențe

TTTT-Stories_960x720px

1975

location_city

Cu cât ne concentrăm mai mult, cu atât mai puternici devenim.

1975_From-knowledge_to_action_II_440x290px

De la cunoaștere la acțiune

Prin valorificarea experienței acumulată de-a lungul anilor în domeniul HVAC și prin utilizarea unei strategii clare și concentrate, Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner și Karl Stocker au înființat BELIMO Automation AG în Elveția. 

1976

captive_portal

Servomotorul reduce cu două treimi timpul de instalare.

1976_The-_first_of_many_440x290px

Primul din multe

Clapeta noastră dotată cu servomotor a revoluționat industria HVAC și a redus semnificativ timpii de instalare și a stabilit un nou standard global în domeniul inovațiilor. 

1988

location_city

În prezent unitatea noastră din Danbury (SUA) dispune de peste 400 de angajați și este în proces de dezvoltare continuă.

1988_Cooking_up_a_strom_440x290px

Revoluționarea

Dezvoltarea ambițioasă a început într-o bucătărie transformată în depozit - astfel au apărut rădăcinile Belimo în SUA. Aceste rădăcini marchează începutul modest al unui capitol important pentru Belimo SUA, care și-a deschis centrul operațional în Danbury, SUA. 

1988

diversity_1

Sediul central al Belimo a fost și este în continuare în Hinwil, Elveția.

1988_New_base_of_Operations_440x290px

Noul centru operațional

Belimo cunoaște în mod simultan dezvoltarea la nivel național și la nivel internațional.

1992

cycle

Această epocă începe cu motorul Bülomo și se încheie 20 de ani mai târziu cu Halomo.

1992_raising_the_bar_440x290px

Ridicarea standardelor

În acest an are loc trecerea la motoarele DC fără perii, această inovație rezultând în reducerea cu 80% a consumului de energie.

1995

savings

Inițial valoarea acțiunilor Belimo a fost definită la 11,40 CHF, de atunci a crescut cu peste 5000%

1995_Maintaining_Independence440x290px

Menținerea independenței

Belimo Automation AG se înregistrează pe bursa elvețiană (SIX) în scopul menținerii independenței și a stabilității companiei și pentru generațiile viitoare 

1997

captive_portal

Vânzările din Asia au reprezentat doar 5% din vânzările noastre la nivel global, contrar acestui fapt Asia a fost și este în continuare regiunea cu cea mai mare rată de creștere.

1997_New_Fish_Big_Pound_440x290px

O nouă firmă pe o piață de mari dimensiuni

Belimo stabilește parteneriate eficiente în Asia, marcând intrarea oficială pe cea mai mare piață din lume, obținând cea mai rapidă creștere prin Belimo Asia Pacific cu sediul central în Hong Kong. 

1998

location_city

Analizarea atentă a unei probleme implică abordarea detaliată a contextului.

1998_Jump_Starting_Innovation440x290px

Lansarea inovațiilor

Belimo abordează piața soluțiilor hidraulice HVAC dotate cu robinet cu bilă, cu supapă sferică și cu supapă de egalizare a presiunii. 

2003

cycle

Vană de reglaj independentă de presiune (PICCV).

2003_A_True_Flow_Controller440x290px

Un adevărat controler de debit

Introducem produsul inovator PICCV, care înlocuiește vanele obișnuite cu două căi. Această vană marchează un adevărat progres industrial major în realizarea unor operațiuni de construcție mai sustenabile și mai fiabile. 

2012

cycle

Belimo Energy Valve™ a fost supusă la patru generații de dezvoltare. Inovația este de neoprit.

2012_One_for_All_All_for_One440x290px

Unul pentru toți și toți pentru unul

Cea mai complexă vană a noastră de până acum, Belimo Energy Valve™, este apreciată la nivel global, obținând numeroase premii de inovație pentru rolul jucat în îmbunătățirea optimizării energetice, a întreținerii sistemului și a controlului general. 

2017

stacks

Știați? Ne petrecem în medie 90% din timp în spații închise.

2017_What-Gets-Measured-Gets-Managed440x290px

Aspectele măsurate sunt și gestionate

Gama noastră de senzori este dezvăluită, fiind prezentate și rezultatele a peste patru decenii dedicate neclintit inovației, fiabilității și valorilor.  

2019

stacks

100 de milioane de servomotoare fabricate de la înființare.

2019_For-Buildings-For-People440x290px

Pentru clădiri și pentru oameni

Sărbătorim lansarea cu succes a senzorilor noștri de cameră de ultimă generație, concepuți pentru creșterea eficienței energetice, a confortului și a durabilității, precum și pentru gestionarea smart a clădirilor cu spații comerciale. 

2022

energy_savings_leaf

În lipsa oricăror măsuri concrete cunoștințele privind modalitatea de acționare sunt insuficiente.

2022_Further-Action-Forging-a-Greener-Future440x290px

Acțiuni suplimentare, pentru un viitor mai verde

Este înființată Fundația Belimo Climate Foundation (Fundația Belimo Pentru Climă). Acest pas fundamental implică angajamentul nostru privind protecția mediului înconjurător și misiunea noastră de reducere a emisiilor de CO2, prin implementarea de sisteme HVAC optimizate, în instituțiile de învățământ, în centrele de formare și în instituțiile sanitare. 

2024

diversity_4

Denumirea BELIMO provine din trei cuvinte: „Beraten” (sfătuire), „Liefern” (livrare) și „Montieren” (montare).

2024_closer_to_our_customers

Funcționare lină cu funcționalitate avansată

Inginerii noștri experimentați au dezvoltat cipul special inovator de înaltă performanță M600 destinat utilizării cu servomotoarele din domeniul HVAC. M600 ridică supapele de control de la Belimo la nivelul următor, prin adaptare smart la condițiile dinamice și prin contribuire la flexibilitate, la eficiență și la fiabilitate generală. 

Descoperiți punctele noastre de cotitură arrow_right_alt

Bine ați venit la 50 de ani de Belimo

volume_off
Descoperiți Belimo azi arrow_right_alt

Noi suntem Belimo

Aniversarea noastră include și o remarcabilă călătorie de 50 de ani în trecutul nostru, respectiv în anul 1975, anul nașterii Belimo. Am devenit cu mândrie lider global în dezvoltarea, producerea și vânzarea de dispozitive de control pentru sisteme de încălzire, de ventilație și de aer condiționat eficiente energetic, povestea noastră merge și mai departe. Alăturați-vă și haideți să sărbătorim împreună rezultatele obținute și prezentul și să privim împreună în viitor, în timp ce continuăm promovarea inovațiilor și a sustenabilității! 

diversity_1

0,249+

Personal internațional

captive_portal

9+

Țări

stacks

0 MM

Servomotoare livrate anual

location_city

0 in 3

Caracteristicile comerciale ale produselor noastre

energy_savings_leaf

Până la 0%

În cazul produselor noastre eficiența energetică este garantată

savings

0%

Profitul anual reinvestit în Cercetare și Dezvoltare

diversity_4

0/10

Indicele de implicare a personalului

cycle

0

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU susținute

ANIVERSARE INTERNAȚIONALĂ

celebratingBg

ÎMPREUNĂ PENTRU SUCCESUL COMUN

Recunoaștem valoarea oamenilor și dorim ca succesul lor să fie parte a progresului nostru Together to the Top. Deveniți parte a poveștilor oamenilor care contribuie la succesul Belimo și cunoașteți și perspectivele lor. 

hero

#TogetherToTheTop

La Belimo, noi credem cu adevărat în Together to the Top, reflectând valorile și filosofia noastră, ca întreprindere. Prin urmare, dorim să menționăm câteva persoane care au contribuit la succesul nostru și dorim să mulțumim în mod special tuturor celor care au contribuit la succesul nostru reciproc. Pentru continuarea progresului Together to the Top

Reflectând asupra călătoriei noastre comune, ați putea împărtăși un proiect sau o poveste memorabilă care simbolizează succesul nostru reciproc?

chevron_forward
1 / 5

La ce vă așteptați de la Belimo, în viitor?

chevron_forward
1 / 5

De ce Belimo?

chevron_forward
1 / 5

Rămâneți alături de noi. Sărbătorim tot anul!

Key-Visual-Abschlussbild_960x720px