Soluciones de ambiente/VAV
Optimizado en cuanto a costes para un clima interior controlado
Las soluciones de salas y sistemas de Belimo abarcan un programa completo para el control con costes optimizados de zonas y salas individuales, tanto en las zonas de confort como en las zonas industriales, comerciales y de trabajo sensibles. Después de todo, la salud, el bienestar y la productividad dependen en gran medida del clima interior.
-
Prospecto - Control de presión y caudal de Belimo
(pdf -
2,79 MB)
-
Prospecto - 8 razones para utilizar actuadores para compuertas de Belimo
(pdf -
4,67 MB)
-
Prospecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores
(pdf -
2,55 MB)
-
Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable
(pdf -
2,07 MB)
Más confort, mejor ambiente de trabajo, máxima eficiencia energética
Solucions de actuador y control óptimas para el control del caudal de aire
Gama de productos
VAV-Compact – Eficiente control de zonas con un solo dispositivo
Actuador, controlador y sensor – el VAV-Compact es la solución económica para sistemas de caudal volumétrico variable y constante en edificios de oficinas, hoteles, hospitales, etc., todo en un solo dispositivo. Actuadores rotativos especiales de 5, 10 y 20 Nm así como actuadores lineales de 150 N encajan en unidades de caudal volumétrico (VAV/CAV) de diferentes tamaños y tipos. Los controladores VAV-Compact pueden controlarse de manera convencional usando señales analógicas a través de BACnet, Modbus, KNX o a través del MP-Bus de Belimo.
Cuando se utiliza una conexión a bus, se puede conectar un sensor adicional a cada VAV-Compact. La señal del sensor se digitaliza y está disponible como un punto de datos.
La gama de productos de modernización de VAV está disponible para sustituir los reguladores de caudal volumétrico in situ en la unidad de caudal volumétrico (sustitución individual o ampliación de funciones para variantes comunicativas).
VAV-Universal: máxima flexibilidad para los requisitos más exigentes
La estructura modular de la gama de productos de controladores VAV-Universal con sensor de presión diferencial integrado permite la combinación ideal de controlador y motorización de la compuerta. Con esta gama de productos se pueden crear soluciones individuales para todas las aplicaciones especiales en el campo de la ventilación.
Aplicaciones
Caudal volumétrico VAV/CAV
Suma de caudal volumétrico
Presión en conducto y ambiente
Sensor de presión diferencial
D3 - Caudal (dinámico) adecuado para zonas de confort
M1 - Diafragma (estático) adecuado para aire contaminado
M1R - Diafragma (estático) para el control de presión del ambiente
-
Folleto - VAV-Universal – Aire acondicionado bajo control
(pdf -
1,18 MB)
CMV Ventilación en apartamentos
La unidad completa de control de VAV con sensor de velocidad del aire, actuador y lama de compuerta está optimizada para aplicaciones de VAV independientes de la presión en la ventilación controlada en apartamentos. El sistema integrado de medición termo-anemométrica está diseñado para registrar hasta las más mínimas velocidades del aire. Esto permite el funcionamiento optimizado de la energía de los sistemas individuales sin sacrificar el confort.
Ventiladores controlados por demanda
El control eficiente de los ventiladores es una parte vital de un sistema de ventilación moderno y eficiente energéticamente. Para ello, los volúmenes de habitación necesarios se miden mediante sensores de presencia, temperatura y calidad del aire y se procesan como valor de consigna para los reguladores de caudal volumétrico descentralizados. Estos, a su vez, generan señales de demanda para los ventiladores del climatizador. Los ventiladores EC controlados directamente se utilizan cada vez más para el control de la energía.
Los controles inteligentes con función de optimización de ventiladores registran las posiciones de las lamas de las compuertas de los reguladores de caudal volumétrico a través del sistema de bus (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) y utilizan la evaluación como una señal de demanda para el control energéticamente eficiente de los ventiladores.
Requisito: soluciones de VAV con comunicación de Belimo.
- Hasta un 50 % menos de consumo energético gracias a las situaciones de carga parcial
- Ruido del flujo reducido
- Pérdida de presión en el conducto reducida
8 motivos para utilizar los actuadores para compuertas de Belimo
1. El actuador adecuado para cada aplicación de CVAA
2. Motorización eficiente energéticamente
3. Seguridad sin compromisos
4. El producto adecuado en el momento adecuado
5. Instalación fácil y universal
6. Preparados para el futuro
7. Modernización rápida y sencilla
8. Calidad suiza de Belimo desde 1975
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que nos indique.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- El sistema de sensores altamente sensible y también resistente para la medición precisa de la presión diferencial para regular hasta el más mínimo caudal de aire
- Gran flexibilidad en la selección de los productos a integrar en los edificios gracias a las diversas interfaces. Las señales analógicas con comunicación adicional por bus ofrecen posibilidades de uso flexibles y crean transparencia con respecto al control y las tendencias
- Compatible con DCV (Fan Optimiser) para conceptos de ventilación modernos y controlados por la demanda de acuerdo con la norma DIN EN 15232. El registro de la demanda para las zonas a través de las correspondientes compuertas VAV proporciona la variable controlada correspondiente para los ventiladores
- Los productos VAV de Belimo son fabricados, calibrados y ajustados por todos los fabricantes reconocidos (OEM) en sus unidades VAV, como una solución de sistema operacional
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Listo para funcionar inmediatamente después de la instalación de la unidad VAV y la conexión eléctrica
- Gran flexibilidad para la integración en los edificios gracias a diversas interfaces. Las señales analógicas con comunicación adicional por bus y también las capacidades multi-bus ofrecen posibilidades de uso flexibles y crean transparencia en lo que respecta al control y la monitorización
- Compatible con interfaces para bus comunes como BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
- Soporte basado en herramientas para la puesta en marcha y el diagnóstico (guardar/imprimir datos de configuración, visualización de tendencias gráficas)
- La clásica parametrización por cable, así como la aplicación de asistente para el smartphone para el acceso sin contacto – incluso cuando está apagado
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Componentes de alta calidad y resistentes – probados un millón de veces
- Cableado simple con bajo potencial de error gracias al consistente concepto de color y numeración.
- Diagnóstico inicial sin herramientas gracias a los LED: p. ej., ¿alimentación disponible?
- Prueba de funcionamiento sencilla, p. ej., abrir o cerrar la compuerta con la aplicación de asistente del smartphone a través de un acceso sin contacto
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Componentes de alta calidad, absolutamente precisos y al mismo tiempo resistentes en un solo producto
- Probados un millón de veces
- Sistema de ventilación energéticamente eficiente, basado en las necesidades reales de ventilación de las salas – desde la compuerta VAV hasta el ventilador
- Mayor confort dependiendo de la configuración del sistema (calidad del aire, temperatura) y reducción del ruido del flujo
- Máximo nivel de transparencia gracias a una gran variedad de funciones de herramientas como la tendencia en línea y otras características
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Tecnología del actuador duradera y sin mantenimiento
- Instalación sencilla
- Kits de modernización completos en la gama de productos para mejorar el equipo de control existente
- Funciones de diagnóstico y de prueba sin contacto a través de un smartphone
- Adaptación sencilla de soluciones de sistema para conversiones
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
OEM
Utiliza en sus productos componentes de proveedores selectos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una transacción comercial sencilla son algo que usted da por sentado.Como cliente de Belimo, se beneficiará de numerosas ventajas:
- Gama de productos completa para el control rentable de zonas y salas individuales – en el área de confort, así como en las áreas industriales, comerciales y de trabajo sensible
- Las soluciones específicas para el cliente ofrecen un mayor valor añadido
- Componentes coordinados de alta calidad para una máxima precisión y una larga vida útil
- Soporte optimizado de herramientas para la parametrización y la calibración en la fábrica
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folleto – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Preguntas frecuentes
-
Vídeos prácticos
-
Más información sobre Belimo Assistant 2
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en HVAC. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el correspondiente controlador USB se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también se puede descargar aquí e instalarse por separado.
-
ZTH EU - Controlador USB MP
(zip -
2,17 MB)
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk