Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Belimo – Líder en protección contraincendios desde 1978

  1. Inicio
  2. Actuadores

Tecnología que salva vidas

Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.


Los incendios representan la mayor amenaza potencial para las personas y los bienes materiales en los edificios. Una protección contra incendios eficaz salva vidas en momentos de peligro, ayuda a minimizar los daños a la propiedad y asegura la continuidad del funcionamiento de las empresas. 

Los productos de protección contraincendios de Belimo pueden encontrarse en las siguientes aplicaciones de edificios:  

  • Compuertas cortafuegos motorizadas para la creación de sectores de incendios: ofrecen la mejor protección contra la propagación del fuego y el humo a través de los conductos 
  • Compuertas de extracción de humo motorizadas: mantienen las vías de escape y evacuación libres de humo en caso de incendio 
  • Actuadores y sensores para sistemas de presión diferencial: se utilizan para el control del humo en caso de incendio, por ejemplo, en escaleras en edificios de gran altura
  • Campaña de Protección cortafuegos y control del humo

    Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

    Puede contar conmigo las 24 horas, los 7 días de la semana.

    Aumentando el grado de motorización.

    Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

    En mi propio hueco de escalera.

    Sistema de presión diferencial.

    Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

    Soy ejemplar.

    Expertos en protección cortafuegos y control del humo.

    Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

    Conocimiento de la aplicación a través de la colaboración.

    Asociación de grupos de trabajo/interés.

    Me beneficio de nuestra posición como líder de mercado.

    Trabajo de estandarización.

    ¿Certificado? Claro que lo estoy.

    Certificación.

    Correcto, competencia de enjambre.

    Tamaño de la gama de productos.

    Respaldado por especialistas.

    Empleados dedicados a la protección contraincendios.

    Ya he estado en el infierno.

    Centro de pruebas integral.

    Ellos saben de lo que soy capaz.

    300 vendedores en EMEA.

    Confíe en mí, he sido probado al 100%.

    Diseñado, montado y probado en Suiza.

    Pensado cuidadosamente desde el principio.

    Fuerza innovadora.

    Tengo 46 años de experiencia profesional.

    Primer actuador para compuertas cortafuegos de la máxima calidad.

    Somos 15 millones.

    Calidad del líder de mercado.

    Soy sinónimo de seguridad en caso de incendio.

    Safety Position Lock™.

    ¿Ha salvado vidas alguna vez?

    Salve vidas.

¿Por qué garantizar la protección contraincendios en edificios?

Los incendios pueden ser devastadores para la economía y la vida de las personas. Por un lado, los incendios pueden causar enormes daños económicos mediante la destrucción de edificios y equipamiento. Esto también puede llevar a la pérdida de producción, pérdida de empleo y otros problemas económicos.  

Los incendios también pueden causar la trágica pérdida de vidas humanas. Además de lesiones físicas como las quemaduras o la inhalación de humo, los incendios pueden provocar traumas emocionales y psicológicos. Pueden suponer una pesada carga emocional, especialmente para las personas que pierden sus hogares y pertenencias en incendios.

En el mundo civilizado actual, las personas pasan más del 90 % de su tiempo en el interior de edificios y esperan mantenerse a salvo mientras se encuentran en los mismos.
 

Burning building
  • Cada año se producen 4000 muertes debidas a los incendios, una media de 11 muertes al día.
  • Cada día, 192 personas son ingresadas en hospitales con lesiones graves provocadas por incendios.
  • Cada año se pierden alrededor de 126.000 millones EUR, o el 1 % del PIB europeo, en incendios.
  • En una situación de incendio típica, una habitación entera puede arder por completo en tan solo 3 minutos.

¿Por qué elegir Belimo para la protección contraincendios?

  • Muchos años de experiencia 
  • Soluciones probadas, apropiadas para el mercado 
  • Cero concesiones en cuanto a la seguridad y la calidad 
  • Soluciones de protección contraincendios diseñadas para el ciclo de vida del edificio
  • Protección cortafuegos y control del humo
  • Sistema de presión diferencial
  • Historia
Protección cortafuegos y control del humo

Máxima calidad y seguridad en el edificio

Formación sobre sectores de incendios: 
Las compuertas cortafuegos motorizadas proporcionan la mejor protección contra la propagación del fuego y el humo a través de los conductos mediante la creación de sectores de incendios. Los actuadores de seguridad de Belimo para compuertas cortafuegos se cierran automáticamente en caso de incendio y mantienen las compuertas cerradas. 

Control del humo para vías de escape y evacuación: 
El uso de sistemas de control del humo alimentados con compuertas de extracción de humo motorizadas también salva vidas y ofrece beneficios adicionales. Las vías de escape y evacuación se mantienen libres de humo, se retarda o evita la combustión súbita, y se facilitan las operaciones de extinción y rescate. En caso de incendio, los actuadores para compuertas de extracción de humo de Belimo mueven las compuertas de extracción de humo a la posición de seguridad y las retienen en dicha posición de manera fiable.
 

belimo_Grafik_Brandschutz_Entrauchung_24-09-2015

Compuerta cortafuegos motorizada

Fire damper with actuator

 

Ejemplo de compuerta cortafuegos motorizada

  • Prospecto - Vista de conjunto de actuadores para compuertas cortafuegos (pdf - 3,17 MB)

Gama de productos clasificados de actuadores para compuerta cortafuegos

Instalación rápida y sencilla

Safety Position Lock™ – solución patentada

Prueba de incendio – Prueba de conformidad

Consumo de energía reducido en posición de reposo

Accionamiento manual con protección contra sobrecargas

BAT – dispositivo de disparo termoeléctrico de funcionamiento seguro

Montaje y prueba final

  • Compuertas cortafuegos motorizadas

    En caso de incendio en las siguientes situaciones, la energía del muelle del actuador para compuerta cortafuegos moverá las compuertas a la posición de seguridad (cerrada):

    •  Se excede la temperatura de funcionamiento en el conducto o en el entorno
    •  Se dispara el detector de humo
    •  Fallo en la tensión de alimentación
    •  El sistema de ventilación se apaga
    •  Activación de la central de incendios

    La función Safety Position Lock™ mantiene las compuertas cortafuegos motorizadas en la posición de seguridad en caso de incendio.
     

  • Fiabilidad y rentabilidad

    Los clientes se benefician de las siguientes ventajas:

    •  Máxima seguridad mediante el cierre fiable y el mantenimiento de la compuerta en la posición de seguridad
    •  Control de escenarios a través de controles inteligentes e integración de sensores
    •  Protege la infraestructura en caso de interrupción de la alimentación mediante el cierre automático de las compuertas cortafuegos utilizando la energía del muelle del actuador
    •  Monitorización centralizada y pruebas automatizadas de funcionamiento
    •  Reducción de los costes de mantenimiento y funcionamiento

  • Normativas y última generación

    •  Debe considerarse la "tecnología de última generación" además de las regulaciones técnicas (p. ej., normativas).
    •  En Europa, las compuertas cortafuegos se fabrican según la normativa EN 15650, con ensayos de resistencia al fuego conforme a la normativa EN 1366-2 y se clasifican de acuerdo con la normativa EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  Mantiene la compuerta cortafuegos en posición de seguridad de manera fiable en caso de incendio
    •  Solución técnica patentada
    •  Incorporado de serie
    •  Sin posibilidad de restablecimiento
     

  • Dispositivo de disparo termoeléctrico

    •  Línea de alimentación con funcionamiento protegido
    •  Visor de estado LED
    •  Control del funcionamiento de la compuerta in situ mediante el pulsador de prueba
    •  Probado según ISO 10294-4
     

    Thermoelectrical tripping device for fire damper actuators

    (1)  Línea de alimentación con funcionamiento protegido
    (2)  Fusible de temperatura del conducto
    (3)  Fusible de temperatura ambiente
    (4)  Pulsador de prueba
     

    El visor LED se ilumina si:
    •  Existe tensión de alimentación
    •  El fusible térmico funciona correctamente
    •  No está pulsado el pulsador de prueba

     


    BAT puede rastrearse mediante un código de datos individual.

    Traceability of the BAT via an individual data code

    (1)  Número de protocolo de prueba
    (2)  Número consecutivo

    Todos los componentes BAT con un fusible están marcados con un número de protocolo de prueba para fines de rastreabilidad de conformidad con la norma EN 10204:2004.

Compuerta de extracción de humo motorizada

Motorised smoke control damper

 

Ejemplo de compuerta de extracción de humo motorizada

  • Prospecto – Vista de conjunto de actuadores para compuertas para el control del humo (pdf - 2,28 MB)

Gama de productos compactos y potentes de actuadores para compuertas de extracción de humo

Instalación sencilla y fiable

Safety Position Lock™ – solución patentada

Prueba de incendio – Prueba de conformidad

Montaje y prueba final

  • Compuertas de extracción de humo motorizadas

    Los actuadores para el control del humo mueven la compuerta de extracción de humo a la posición definida (abierta o cerrada) en caso de incendio. La función Safety Position Lock™ mantiene la compuerta de extracción de humo en la posición de seguridad de forma fiable.

    Los actuadores para compuertas de extracción de humo se han desarrollado para cumplir los requisitos específicos de los estándares europeos.

    Todos los actuadores se comprueban en detalle antes del suministro.

    El consumo de corriente se reduce mediante el bajo consumo de energía en posición de reposo.
     

  • Normas y tecnología

    En Europa, las compuertas de extracción de humo se fabrican y certifican de conformidad con la Norma europea de productos EN 12101-8.

    El estándar de ensayo EN 1366-10 especifica que las pruebas necesarias cumplen la clasificación EN 13501-4 para aplicaciones de AA, MA y HOT.

    También deben tenerse en cuenta las normativas específicas del país.

    Los actuadores para control del humo de Belimo facilitan las inspecciones estipuladas que deben llevarse a cabo y protocolizarse periódicamente.
     

  • Seguridad en el edificio

    Nuestro objetivo es mantener las vías de escape y emergencia libres de humo de manera eficaz en caso de incendio.

    Para la máxima seguridad y fiabilidad en caso de incendio, se recomienda el uso de un sistema de control del humo mecánico, en función del tipo de edificio y su finalidad de uso.

    Como regla general, el propietario y/o el operador son responsables del buen funcionamiento del sistema de control del humo durante todo el ciclo de vida del edificio.
     

Sistema de presión diferencial

Control del humo en edificios

Pressure differential system - test environment

Los sistemas de presión diferencial (PDS por sus siglas en inglés) son cada vez más importantes para la seguridad de los edificios modernos. Con nuestro entorno de pruebas del sistema de presión diferencial (laboratorio de seguridad) impartiremos nuestros conocimientos sobre el control del humo en rutas verticales y horizontales de evacuación y rescate.

Como parte de la protección preventiva contraincendios basada en sistemas, Belimo ha invertido en un moderno laboratorio de seguridad que ha sido diseñado especialmente para pruebas y formación en Belimo.

Se le mostrarán las siguientes situaciones:

  • Liberación de aire variable en el techo con una compuerta de alivio de presión mecánica (compuerta barométrica) o con una compuerta de alivio de presión motorizada
  • Fuerzas de apertura en las puertas de las rutas de escape
  • Índices de liberación de aire de 1,0 m/s o 2,0 m/s
  • Tasas de presión en escaleras de seguridad y en el vestíbulo
  • Control del tiempo de apertura y cierre de las puertas de las rutas de escape
  • Y mucho más

Además de los tours, el laboratorio de seguridad también está disponible para fines de formación y demostración. Póngase en contacto con su oficina local de ventas.

  • Más información sobre los sistemas de presión diferencial (PDS)
  • Prospecto de aplicación - Sistemas de presión diferencial (pdf - 5,81 MB)
Historia

1978

Belimo Fire Damper Actuator - 1978

El FM6 es el primer actuador con muelle de retorno que, entre otras cosas, también se monta en compuertas cortafuegos. La compuerta siempre se mantiene cerrada (función de seguridad) mediante el muelle tensor instalado. La conexión de la abrazadera del eje permite el montaje directo en el eje de la compuerta.

1982

Belimo Fire Damper Actuator - 1982

La serie FS es el primer actuador con muelle de retorno compacto para compuertas cortafuegos en ser comercializado en color naranja Belimo. Por primera vez, se han incorporado dos microinterruptores para proporcionar realimentación sobre la posición de la compuerta. El actuador (compuerta) puede ajustarse manualmente con una manivela.

1988

Belimo Fire Damper Actuator - 1988

Lanzamiento del sistema operativo y de seguridad SBS, con un diseño modular y compuesto por un mecanismo de cierre BS30, un dispositivo de disparo mecánico BAL70 y un actuador con muelle de retorno BMF. Engranaje de acero adaptado para una mayor seguridad.

1995

Belimo Fire Damper Actuator - 1995

Lanzamiento al mercado del BF como primer actuador para compuerta cortafuegos con un dispositivo de disparo termoeléctrico conectado por cable (BAE), engranaje de acero adaptado y reducción de corriente para la reducción del consumo de energía en la posición final (compuerta abierta).

1996

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1996

El primer actuador (BR) para el control de compuertas de extracción de humo fue lanzado al mercado poco después del gran incendio del Aeropuerto de Düsseldorf (Alemania). Este incendio fue el inicio de muchos debates en relación con el control del humo para vías de escape y evacuación. Aquí se utiliza la tecnología de 2 hilos por primera vez para el control seguro de los actuadores (compuertas).

1998

Belimo Fire Damper Actuator - 1998

Lanzamiento del actuador para compuerta cortafuegos BLF compacto. Permite la motorización económica de compuertas cortafuegos de tamaño pequeño y mediano. El actuador está equipado con un dispositivo de disparo termoeléctrico a prueba de cortocircuito (BAE).

1999

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1999

El BE marca el lanzamiento al mercado de un actuador para compuerta de extracción de humo potente y robusto para la motorización de grandes compuertas de extracción de humo. Este actuador también presenta reducción de corriente para reducir el consumo de energía en la posición final (compuerta abierta/cerrada).

2007

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2007

Ampliación de la gama de productos para actuadores para compuertas de extracción de humo para incluir un actuador compacto y potente. El actuador BLE permite soluciones de control del humo económicas y eficientes para grandes salas con compuertas de extracción de humo distribuidas por toda el área.

2015

Belimo Fire Damper Actuator - 2015

Lanzamiento al mercado de los actuadores para compuerta cortafuegos BFL/BFN muy compactos y potentes con bloqueo de compuerta patentado "Safety Position Lock™". La gradación de par de giro adaptada permite la motorización económica de compuertas cortafuegos de tamaño pequeño y mediano.

2019

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2019

Lanzamiento al mercado de los actuadores para compuerta de extracción de humo BEE/BEN muy compactos y potentes con bloqueo de compuerta patentado "Safety Position Lock™". La gradación de par de giro adaptada permite la motorización económica de compuertas de extracción de humo de tamaño pequeño y mediano.

Descubra los productos

  • Actuadores para compuertas cortafuegos
  • Actuadores para control del humo
  • Sistema de presión diferencial (PDS)

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)