Sistema de presión diferencial (PDS)
Control del humo eficiente, más seguridad.
El aumento de la urbanización está llevando a un enfoque denso de la construcción, con mayor altura y profundidad en una pequeña superficie. Los edificios de este tipo, que suelen ser de gran altura, requieren nuevas soluciones técnicas que permitan una evacuación segura en caso de incendio y respalden las operaciones de lucha contra incendios. Los sistemas de presión diferencial garantizan vías de escape y rescate sin humo, especialmente en escaleras o ascensores para la lucha contra incendios, y son cada vez más importantes. Permiten la implementación de la llamada escalera de seguridad, que puede eliminar la necesidad de una segunda escalera sin poner en riesgo la seguridad (deben respetarse las normas y directrices locales pertinentes). En el mejor de los casos, este espacio liberado podría utilizarse para otros fines y reducir así los costes de construcción.
-
Prospecto de aplicación - Sistemas de presión diferencial
(pdf -
5,81 MB)
-
Referencia – High-rise building Tscharnergut Bern, Suiza
(pdf -
1,87 MB)
Seguridad sin riesgos
Amplia gama de productos para las soluciones PDS
Gama de productos
Descripción del funcionamiento de un sistema de presión diferencial
Los sistemas de presión diferencial son dispositivos instalados de forma permanente que impiden la penetración del humo mediante una sobrepresión controlada en las zonas que deben protegerse, normalmente las vías de evacuación y rescate verticales (escaleras de seguridad) en los edificios de gran altura. El control del humo en las vías de evacuación y rescate es un requisito importante para la evacuación de las personas y las medidas de lucha contra el fuego por parte de los bomberos durante un periodo de tiempo prolongado. Los siguientes criterios desempeñan un papel importante:
- La gradación de la presión (presión +) entre la zona protegida y la no protegida con las puertas cerradas
- Fuerza máxima de apertura de la puerta de ≤ 100 N
- Coeficiente de caudal de aire de ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s cuando las puertas están abiertas, desde la zona que se debe proteger a través de la vía de salida de aire hacia el exterior
Áreas del sistema de un PDS
Aire exterior
El aire exterior se toma directamente del exterior y debe estar protegido contra la entrada de humo, gases inflamables y vapor. El suministro de aire exterior debe monitorizarse mediante detectores de humo en los conductos.
Distribución del aire
Para minimizar las pérdidas de caudal o de presión en la escalera, el aire exterior se introduce a través de un pozo en varios niveles (por ejemplo, cada tercer piso) para los edificios más altos.
Control de presión
La compuerta de alivio de presión es un dispositivo para la liberación del exceso de aire comprimido de una zona de sobrepresión (escalera). Este dispositivo suele estar situado en la parte superior de la escalera. En el modo de control de presión (es decir, cuando las puertas de la escalera están cerradas), el exceso de aire debe descargarse a la atmósfera a través de la compuerta de alivio de presión. Los controles de presión mecánicos o motorizados son posibles.
Liberación de aire
Elementos (como pozos y aberturas en la fachada) por los que el humo caliente puede salir de la vivienda o de otra zona no sometida a la presión del edificio. Deben utilizarse productos homologados en la salida de aire (por ejemplo, compuertas de extracción de humo certificadas). El humo puede salir por el hueco del vestíbulo o por la abertura de la fachada, por ejemplo, en la vivienda.
Centro de experiencia de Belimo – Laboratorio de seguridad
Sistema piloto PDS de Belimo para pruebas y demostraciones
Los sistemas de presión diferencial son cada vez más importantes para la seguridad de los edificios modernos. Belimo está invirtiendo en un entorno de pruebas PDS interno como parte de su sistema de protección preventiva contraincendios. Esto permite probar y demostrar nuevas soluciones de forma realista. Se puede demostrar tanto un sistema con una compuerta de alivio de presión (compuerta barométrica) como una variante con una compuerta de alivio de presión controlada por motor. Nos centramos en la motorización personalizada de compuertas específicas, pero también en la adquisición de parámetros físicos relevantes con nuestros sensores. Las señales de los valores reales se envían a los controladores inteligentes, que regulan y controlan los actuadores para compuertas y las compuertas. La formación y la experiencia práctica son otro punto central para diferentes grupos de destinatarios, como las autoridades públicas, los planificadores especializados, los integradores de sistemas, los inversores o las empresas de mantenimiento. El personal de desarrollo y ventas de Belimo también utiliza el entorno de prueba como instalación experimental o para la formación y el perfeccionamiento.
- Ventajas para el cliente
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de presión diferencial es su principal competencia. Busca constantemente las últimas soluciones innovadoras. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación.
- Últimas soluciones
- Tecnologías innovadoras y orientadas al futuro
- Documentación completa accesible con facilidad
- Consultoría individual sobre productos y aplicaciones
- Reducción de los gastos de planificación
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de sistemas de presión diferencial es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario.
- Plazos de entrega reducidos
- Soluciones completas con un único proveedor
- Instalación rápida y sencilla
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- Documentación completa accesible con facilidad
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
Garantizar el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de seguridad de los edificios, como los sistemas de presión diferencial, es un reto constante para usted. El objetivo es conseguir el mayor nivel posible de seguridad en los edificios con un gasto de funcionamiento y unos costes reducidos.
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles en caso de incendio
- Costes mínimos de mantenimiento y funcionamiento
- Últimas soluciones
- Permite una comprobación sencilla y periódica del funcionamiento
- Alta fiabilidad y seguridad de la inversión
- Tecnología innovadora y orientada al futuro
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos de seguridad son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones que garanticen la seguridad en caso de incendio y que optimicen el funcionamiento de la planta sin poner en riesgo la seguridad. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento.
- Costes mínimos de mantenimiento y funcionamiento
- Máximo nivel de robustez y durabilidad
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente
- Últimas soluciones
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles en caso de incendio
- Control remoto con fines de diagnóstico