belimo_IAQ-products_stage-teaser

Productos para una calidad del aire en interiores saludable

  1. Inicio
  2. Aire saludable en interiores y soluciones de CVAA energéticamente eficientes

Cómo contribuyen los productos Belimo a una calidad del aire en interiores saludable (IAQ)

Garantizar la calidad del aire en interiores requiere un enfoque múltiple. Además del diseño del sistema y de un mantenimiento periódico, es esencial contar con productos fiables. Belimo ofrece una gama completa e innovadora de dispositivos de control de CVAA para mantener un aire en interiores saludable y minimizar el consumo de energía. Desde sensores precisos y fiables para soluciones de caudal de aire variable (VAV) destinadas a la ventilación controlada por demanda, hasta actuadores rápidos y la Energy ValveTM todo en uno, nuestros productos se complementan con nuestra amplia experiencia en proporcionar un rendimiento eficiente del sistema CVAA. Gracias a la perfecta integración con el sistema de gestión del edificio y a la conectividad basada en la nube, los usuarios obtienen una visibilidad completa de las mediciones de la calidad del aire en interiores para su monitorización y control continuos.

  • Prospecto -Guía sobre la calidad del aire en interiores (pdf - 2,55 MB)

Sensores para medir la calidad del aire en interiores

Lo que no se puede medir no se puede controlar. Belimo ofrece una amplia gama de sensores de ambiente y de conducto para medir con precisión la temperatura, la humedad relativa y absoluta, la entalpía, el punto de rocío, el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles. La gama incluye sensores activos y pasivos. Los sensores de conducto tienen un diseño robusto que cumple los requisitos NEMA 4X/IP65.

Los sensores de ambiente activos pueden ponerse en marcha y diagnosticarse con la aplicación Belimo Assistant App en un smartphone. Gracias a la comunicación inalámbrica de campo cercano (NFC), las configuraciones pueden realizarse incluso cuando los sensores no están alimentados. 

Además de ser precisos, los sensores de Belimo tienen un tiempo de respuesta breve y una baja velocidad de deriva, lo que proporciona estabilidad a largo plazo. Están diseñados para una instalación y puesta en marcha rápidas y sin errores, ya que ofrecen una exclusiva carcasa a presión, una placa posterior desmontable, bloques de terminales con muelle extraíbles y protección contra la polaridad inversa.

  • Sensores de ambiente de Belimo
sensors_healthcare_webpage_900x510

Soluciones de VAV para una ventilación controlada por demanda

belimo_VAV-Compact_Transparent

El aire que respiramos influye en nuestra salud y productividad; por ello, un control preciso del caudal de aire es fundamental en todos los espacios de trabajo. Los sistemas de caudal de aire variable (VAV) bien diseñados garantizan el suministro de la cantidad adecuada de aire limpio y la eliminación del aire contaminado de forma controlada en el espacio. El funcionamiento controlado por demanda ayuda a maximizar la eficiencia energética con la cantidad necesaria de caudal de aire. La medición de los niveles de CO2 en el ambiente es una forma excelente de conseguirlo, ya que es un indicador fiable de la limpieza del aire. Además, los sistemas de VAV permiten una presión negativa y positiva en entornos críticos, como las salas de aislamiento.

Los precisos sensores de caudal de aire de Belimo combinados con la tecnología de los actuadores, que han sido probados millones de veces, proporcionan un registro y control precisos del Δp de los caudales más pequeños. La integración en un sistema de gestión del edificio constituye la base para controlar la carga de los ventiladores por igual, de forma optimizada en cuanto a costes.

Belimo Energy Valve™ para la gestión integrada de la energía térmica

Belimo_Showroom_new2

El correcto acondicionamiento del aire de impulsión es esencial para un aire en interiores saludable. Esto puede lograrse optimizando al mismo tiempo la eficiencia energética. 

La galardonada Belimo Energy ValveTM es el ejemplo perfecto de una innovación de Belimo que combina la inteligencia con un actuador, sensores de caudal y una válvula de bola. Esta combinación va mucho más allá del control PI para resolver el síndrome del bajo Delta T y ofrecer control de caudal y potencia. La solución del síndrome de bajo Delta T prevalente ayuda a mejorar la eficiencia energética y a reducir considerablemente el coste global del rendimiento. La válvula de cierre estanco evita fugas y garantiza un control preciso y estable.

La nueva generación de Energy Valve combina el control de energía con la medición de energía certificada MID en una unidad, garantizando una elevada precisión y fiabilidad, lo que permite tanto una facturación sencilla y eficiente como una gestión transparente de la energía térmica. El acceso digital facilita la configuración o ajustes, la puesta en marcha y el mantenimiento mediante NFC y la aplicación Belimo Assistant o un servidor web, que proporciona total transparencia a los datos energéticos del usuario final.

Con BACnet/IP o MSTP, Modbus TCP o RTU integrado, la Energy Valve puede comunicarse directamente con el sistema de gestión del edificio (BMS). La interfaz Ethernet permite una conexión directa y segura a la nube, mientras que la alimentación a través de Ethernet (PoE) elimina la necesidad de una alimentación adicional.

  • Belimo Energy Valve™

Actuadores para compuertas para una variedad de condiciones

Los actuadores para compuertas son esenciales para un aire en interiores saludable, ya que son necesarios para garantizar el funcionamiento fiable de los sistemas de CVAA.

  • Toma de aire para controlar la cantidad adecuada de aire exterior.
  • Dentro del climatizador para controlar el aire de impulsión, el aire de retorno y el aire de recirculación.
  • El control de zona a zona asegura la cantidad adecuada de aire limpio en función de la demanda y de las entradas de aire, garantizando el patrón de caudal de aire deseado.

Los actuadores para compuertas de aire fueron la primera innovación de Belimo hace más de 45 años. Gracias a los continuos avances tecnológicos en la industria de CVAA, Belimo es líder en el mercado. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Integración perfecta en los sistemas de gestión del edificio y plataformas de IoT

belimo_EV-commissioning

La integración de la comunicación digital en las unidades y el equipo proporciona mayor flexibilidad para crear soluciones innovadoras de HVAC que puedan controlar, monitorizar y o mantener desde cualquier sitio. Los operadores del sistema de gestión del edificio (BMS) se benefician de datos de unidades que son fácilmente accesibles para la monitorización y el control del sistema. Los gestores de las instalaciones obtienen una valiosa información sobre el funcionamiento y el rendimiento de las unidades, además del acceso a todos los datos de los dispositivos, lo que permite una detección oportuna de fallos y ayuda al diagnóstico del sistema. Los inquilinos desean poder minimizar el consumo y el coste de la energía en función del uso.

Los productos de Belimo son compatibles con los protocolos de comunicación abiertos Modbus, BACnet basados en RS485 o TCP/IP*. Los productos listos para IoT de Belimo pueden conectarse a plataformas IoT de edificios modernos, en paralelo con la conectividad del sistema de gestión del edificio, ofreciendo así entradas para transferir valores de medición del sensor al ecosistema digital, lo que permite ahorrar en puntos de E/S adicionales. Con la segura y potente interfaz de programación de aplicaciones (API) para clientes, los terceros pueden integrar las unidades IoT de Belimo en el ecosistema de un OEM, en la plataforma abierta de BIoT, o bien desarrollar sus servicios.

  • Un nuevo enfoque para la IoT de los edificios (BIoT)

 

Juntos, estos productos de alta calidad garantizan el confort, la eficiencia energética y la seguridad de las personas y sus propiedades, al mismo que aseguran una fácil instalación y un reducido mantenimiento.
 

¿Más preguntas sobre los productos relativos a la calidad del aire en interiores (IAQ)?

  • Póngase en contacto con su socio de aire saludable en interiores

Más temas interesantes sobre la calidad del aire en interiores saludable

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Los 7 factores esenciales para un aire saludable en interiores

La relación entre el diseño, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado es vital para conseguir un aire en interiores seguro y saludable. Belimo ha identificado 7 factores esenciales para garantizar un aire saludable en interiores en edificios. 
 

Aprenda a mejorar la calidad del aire en interiores:

  • Los 7 factores esenciales de Belimo para un aire saludable en interiores
ENERGY_900x510

Impacto de la calidad del aire en interiores (IAQ) en nuestra salud

La IAQ (calidad del aire en interiores) suele quedar en el olvido y, naturalmente, se da por sentado que el aire en interiores es seguro para respirar. Dado que pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, esta suposición puede ser peligrosa, ya que la calidad del aire afecta a nuestra concentración, productividad, confort y, sobre todo, a nuestra salud. 
 

Descubra cómo la IAQ influye en nuestra salud:

  • Calidad del aire en interiores y nuestra salud
  • Buena calidad del aire para un mayor rendimiento
belimo_webinar_teaser

Formación y seminarios web sobre la calidad del aire en interiores (IAQ)

El objetivo de nuestros seminarios web y nuestros programas de formación en calefacción, ventilación y aire acondicionado es educar a los ingenieros de mantenimiento más experimentados, a los gestores de instalaciones, a los distribuidores, a los instaladores de control y a los propietarios de los edificios, en problemas reales y sus soluciones en relación con la calidad del aire en interiores (IAQ) y la importancia de la salud de los ocupantes y el rendimiento eficiente del sistema. Nuestras ofertas se organizan y celebran en todo el mundo.

  • Visite nuestro canal de formación sobre IAQ

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)