Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530-AM

Projetados para o melhor desempenho

Comprar sensores de ambiente
  1. Início
  2. Destaques

Sensores de qualidade do ar AVAC para uma temperatura interna saudável e eficiente

Os nossos sensores de qualidade do ar AVAC oferecem medições precisas e um design estético e atemporal para arquitetos, montagem rápida para instaladores, comissionamento fácil com um smartphone para integradores de sistema e uma temperatura ambiente confortável e saudável para os ocupantes. Com ou sem um display de toque ePaper, os sensores monitoram e controlam diversos parâmetros necessários para conforto e segurança internos, incluindo temperatura, umidade e níveis de CO2. As unidades operacionais do espaço com displays virtuais permitem controle completo e fácil, sem se preocupar com acesso não autorizado.

Sensores de ambiente com display virtual – acesso completo sem necessidade de caixa de proteção

compare_roomsensor_230427

A unidade operacional do espaço com um display virtual é a solução ideal para aeroportos, outros edifícios públicos e salas de aula. Ela não precisa de um display e pode ser operada diretamente por meio de um smartphone, utilizando o Belimo Display App. O acesso é protegido por um código de quatro dígitos, portanto, não há necessidade de uma caixa de proteção adicional contra acesso não autorizado. Quais são as vantagens em relação a uma caixa de proteção adicional? Medição precisa, sem erros causados por uma caixa de proteção, sem necessidade de chaves, fácil operação para pessoas autorizadas, uma unidade operacional do espaço simples e elegante, quase imperceptível, bem como montagem rápida e fácil – e, portanto, sem custos adicionais.

  • Sensores de ambiente com display virtual

Superação dos desafios de design

Projetar sensores de ambiente que atendam a diversas exigências de precisão, velocidade e versatilidade em todo o mundo é uma tarefa complexa. Isso exige um planejamento detalhado ao projetar o dispositivo para eliminar possíveis fontes internas de erro e, ao mesmo tempo, compensar as flutuações externas. Um exemplo de como nos destacamos na criação de sensores de ambiente confiáveis e de alto desempenho é a superação dos desafios de design para garantir medição precisa de temperatura. 

  • Concepção dos sensores de ambiente

A importância do monitoramento dos níveis internos de CO2 em escolas

CO2 Room Sensor School Marketing Image

O monitoramento de níveis de CO2 em salas de aula é um componente crítico para manter um ambiente de aprendizagem saudável. Altas concentrações de dióxido de carbono (CO2) podem ter efeitos prejudiciais nos alunos, afetando a função cognitiva, os níveis de energia e o bem-estar geral. Níveis internos de CO2 acima de 1000 ppm estão associados à redução do desempenho cognitivo, conforme demonstrado por diversos estudos. Os alunos podem enfrentar dificuldade de concentração, tomada de decisão prejudicada e habilidades reduzidas de resolução de problemas, o que pode prejudicar o progresso acadêmico. Além disso, altas concentrações de CO2 podem agravar problemas respiratórios, causar dores de cabeça e induzir à fadiga.

O monitoramento regular do CO2 interno permite que os gerentes de instalações identifiquem problemas de ventilação, ajudando-os a tomar decisões informadas ao adotar medidas para melhorar a qualidade do ar para os alunos.

  • Monitore níveis de dióxido de carbono em escolas

Integração perfeita e máxima compatibilidade

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Os sensores de ambiente Belimo podem ser perfeitamente integrados em sistemas de gerenciamento predial usando protocolos BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus, simplificando os processos de comissionamento e instalação, além de economizar tempo com fiações. Além disso, os sensores são equipados com uma entrada digital auxiliar, permitindo que sensores e interruptores de terceiros (como alarmes de janela e detectores de ocupação) sejam conectados e monitorados. Os valores de entrada são transmitidos usando o protocolo BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus, garantindo integração perfeita e compatibilidade com diversos sistemas de gerenciamento predial.

Comissionamento na ponta dos dedos

O Belimo Assistant 2 App da Belimo oferece transparência de operação quando usado com sensores de ambiente da Belimo, que têm comunicação em campo próximo (NFC) integrada. Com um smartphone, o Belimo Assistant 2 App da Belimo permite realizar atividades de configuração, comissionamento e solução de problemas de maneira rápida e fácil, mesmo sem energia. Além disso, diversos parâmetros de diagnóstico mostram como o dispositivo interage com o sistema durante a operação. Se manutenção for necessária, é possível elaborar uma análise de falha rapidamente.

Outro benefício da tecnologia NFC é um rápido comissionamento. Para colocar em serviço um novo sensor de qualidade do ar AVAC, basta copiar as definições de um sensor de ambiente predefinido e colar no novo sensor. Isso reduz muito o tempo exigido para o comissionamento.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Vídeos de instruções
  • Saiba mais sobre o Belimo Assistant 2
Compre agora

A experiência Belimo completa

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Sensores de ambiente e unidades de controle ambiente da Belimo

Linha completa das nossas unidades de controle do espaço

  • Ar interno confortável e saudável com sensores de ambiente
Belimo_Room_sensor_840x890

As nossas contribuições para a qualidade do ar interno

  • Soluções AVAC para um ar interno saudável e eficiência energética
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sete fatores essenciais de um ar interno saudável

  • Os sete fatores essenciais da Belimo para um ar interno saudável

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça