Configuração do dispositivo
- Ferramenta de capacidade de vazão
- Tecnologia Multifunção
- PC-Tool
- Configuração portátil
Ferramenta de Aplicação de Capacidade de Vazão
Uma Maneira Rápida e Eficiente de Ajustar o Cv/GPM
As válvulas de zona Belimo ZoneTight oferecem a opção de ajustar, no campo, o vazão pretendido para atender aos requisitos do design do sistema. Com a ferramenta online de Aplicação de Capacidade de Vazão, basta selecionar o modelo da válvula; inserir o Cv e Delta P desejado para válvulas dependentes de pressão ou GPM para válvulas independentes de pressão, e clicar para enviar. E é simples assim.
A ferramenta de capacidade de vazão está incorporada nas versões SelectPro online e offline.
-
Brochura Belimo ZoneTight
(pdf -
3,36 MB)
Tecnologia Multifunção
Permite diversos sinais de configuração e feedback com os modelos MF da Belimo
A tecnologia multifunções (MF), disponibilizada apenas pela Belimo, permite criar soluções personalizadas para aplicações individuais usando o mesmo atuador parametrizável. Também é possível alterar o controle da tensão, o controle proporcional do tempo, o floating point, liga/desliga e os sinais de feedback. Além disso, a MF facilita a definição de parâmetros do tempo de abertura ou fechamento, faixa de trabalho mecânico, endereço, status e diagnóstico.
-
Documentação técnica MFT/PC-tolo
(pdf -
4,93 MB)
-
Driver ZIP-USB-ZTH EUA
(zip -
1,86 MB)
PC-Tool
Comunicado
O PC-Tool não será mais atualizado para oferecer suporte a novos produtos ou para ser executado em versões superiores ao Windows 10. O Belimo Assistant 2 integrará todos os principais recursos do PC-Tool, garantindo continuidade e uma melhor funcionalidade para os usuários. Em caso de dúvidas, entre em contato com a organização de vendas local da Belimo.
PC-Tool é um aplicativo de software universal para definição, comissionamento, monitoramento e avaliação das comunicações com os atuadores Belimo.
-
Ferramenta PC MFT-P, V3.15, versão completa
(zip -
135,55 MB)
-
Manual do Usuário da PC-Tool
(pdf -
6,49 MB)
Dispositivo de configuração portátil
Diagnóstico e testes simples
O dispositivo portátil ZTH conecta diretamente com o atuador da série de Tecnologia Multifunções (MF) da Belimo e oferece a capacidade de alterar rapidamente os parâmetros do atuador, como entrada de controle, feedback de controle, tempo de execução e valores mínimos e máximos.
-
Driver ZIP-USB-ZTH EUA
(zip -
1,86 MB)
-
Ferramenta ZTH US V02 (Download)
(zip -
2,44 MB)
-
Brochura da ferramenta portátil ZTH
(pdf -
323 KB)