Centro de experiência do cliente Belimo Américas
Centro de experiência do cliente Belimo (Danbury, Connecticut, EUA)
Conheça as inovações em soluções de AVAC
Bem-vindo ao Centro de experiência do cliente de última geração, localizado na sede da Belimo Américas em Danbury, Connecticut (EUA). Este espaço foi desenvolvido para apresentar os produtos e a tecnologia mais recentes da Belimo. A principal atração é o edifício de demonstração, que é um modelo funcional de um edifício comercial de 3 m x 12 m com painéis transparentes para que os visitantes possam observar o funcionamento interno. Alimentado por sua própria unidade de tratamento de ar e casa das máquinas, o edifício de demonstração tem oito salas típicas de um edifício comercial, além de uma garagem. Cada sala demonstra uma aplicação exclusiva de válvulas, atuadores e sensores Belimo. Os clientes têm a oportunidade de participar de demonstrações ao vivo dos produtos Belimo enquanto observam, em tempo real, o feedback enviado ao sistema de gerenciamento predial.
O Centro de experiência do cliente também conta com um enorme display sensível ao toque de 3,6 m x 2,1 m, onde os visitantes podem explorar a apresentação interativa para saber mais sobre a Belimo e os nossos produtos. Os clientes também podem mergulhar em uma modernização em realidade virtual com desafios cronometrados, transformando-a em uma competição emocionante.
Com o Centro de experiência do cliente na sede das Américas, os visitantes também podem visitar as instalações de fabricação, montagem e expedição para compreender como a Belimo continua sendo o fornecedor mais confiável de atuadores, válvulas, sensores e medidores e oferece um dos prazos de entrega mais rápidos do setor de AVAC.
- Inovação predial
- Display interativo
- Centro de treinamento
Edifício de demonstração da Belimo
O edifício de demonstração consiste em um display de 3 m x 12 m que destaca as soluções da Belimo em um sistema ativo. Os clientes podem participar de ajustes de AVAC em tempo real e observar os efeitos imediatos.
Monitor dinâmico autoguiado
Nosso grande monitor com tela sensível ao toque oferece apresentações guiadas e autoguiadas com conteúdo detalhado sobre gerenciamento de sistemas, eficiência energética, serviços e otimização. Uma jornada personalizada centrada no cliente que demonstra como as soluções da Belimo atendem às necessidades dos edifícios conectados de amanhã.
Treinamento no local
O Centro de treinamento é uma área dedicada e espaçosa para realização de treinamento interativo no local para distribuidores, engenheiros de planejamento, instaladores e OEMs. Também pode ser utilizado como local para realização de reuniões de associações, conferências e eventos de pequeno porte.
Experimente de perto o valor da Belimo
Na Belimo, temos o compromisso de oferecer valor superior, superar as expectativas dos clientes e ultrapassar os concorrentes ao nos dedicarmos consistentemente às necessidades do mercado e dos clientes. Trabalhamos continuamente para promover práticas de construção sustentável e para apoiar nossos clientes em seus esforços de mitigação das mudanças climáticas.
Convidamos você a visitar o nosso Centro de experiência do cliente para ver como pode gerenciar de maneira inteligente os custos de energia com a Belimo, de forma a reduzir os custos operacionais, reduzir o impacto ambiental e otimizar a eficiência do sistema, além de manter um ambiente seguro e confortável.