Atuadores para damper

Os atuadores para damper da Belimo foram concebidos para o uso em uma ampla gama de aplicações AVAC para garantir o desempenho, a confiabilidade e o consumo de energia baixo. Com uma faixa de torque abrangente (9 a 1400 lbs.pol.), ideal para dimensões do damper de 4 polegadas, que permite a montagem direta em eixos do damper padrão ou em eixos secundários. Os atuadores são ideais para dampers de controle, manipuladores de ar, unidades de economia, unidade de terminais de volume de ar variável, unidades de bobina do ventilador, venezianas e ventiladores unitários.

  • Brochura dos atuadores para damper (pdf - 7,87 MB)
  • Documentação e materiais do atuador para damper
TSR-IMG_non-fail-safe_finish_en-us

Versátil no desempenho e na função  Sem função de segurança

 18 a 1400 lbs.-pol.

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_fail-safe-tf_en-us

Desempenho com baixo consumo de energiaFunção de segurança

22 a 1400 lbs.-pol.

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_outdoor-protected_finish_en-us

Classificação NEMA 4/4XProteção em ambiente externo

90 a 1400 lbs.-pol.

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_quick-running_finish_en-us

Potência e flexibilidadeExecução rápida

Velocidade de 2,5 a 7 segundos

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_linear_finish_en-us

Movimento linear exatoLinear

Velocidade de 150 segundos

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_FSNF-new_en-us

Tecnologia que salva vidasFire & Smoke

18 a 180 lbs.pol. até 350°F

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_variable-air-volume-VAV-actuator_en-us

Desempenho de sistema idealMedição de vazão de ar

18 a 45 lbs.pol.

  • Compre agora
  • Saiba mais
TSR-IMG_accessories_finish_en-us

Valor agregadoAcessórios

Ferramentas, adaptadores, suportes, kits, invólucros.

  • Compre agora
  • Saiba mais

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça