2. Atuadores para damper

Atuadores de Damper Lineares

Belimo linear actuator by itself

Movimentos de Empurrar e Puxar Eficientes

Os atuadores de damper lineares Belimo estão disponíveis com comprimentos de curso de 4, 8 ou 12 polegadas e ponto flutuante liga/desliga ou controle de modulação. A linha abrangente de 34 lbf [150 N força] a 101 lbf [450 N força] é ideal para uma ampla gama de aplicações, tais como persianas, difusores, janelas de estufa e em qualquer lugar onde for necessário movimento linear.

  • Brochura dos atuadores para damper (pdf - 7,86 MB)

Maior Eficiência

ICON_proven_reliability

Confiabilidade comprovada

ICON_strength-weight

Força

ICON_installation-efficiency

Eficiência de instalação

Potente Movimento Linear

belimo linear actuator application image

Independentemente de ser montado na horizontal ou na vertical, o atuador oferece um movimento de empurrar ou puxar linear, proporcionando um desempenho confiável e eficiente para persianas, difusores, claraboias, janelas de estufas ou ao modernizar um sistema. Os atuadores lineares oferecem uma instalação simples, uma operação econômica e opções flexíveis de comissionamento.

Linha de produtos

TSR-IMG_AHQ24-new_en-us

Série AH

101 lbf [450 N força], curso de 4", 8" ou 12"

  • Compre agora
TSR-IMG_LHQ24-new_en-us

Série LH

34 lbf [150 N força], curso de 4", 8" ou 12"

  • Compre agora
TSR-IMG_UHB_en-us

Série UHB

11 lbf [50 N força], curso de 2,4"

  • Compre agora
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

ICON_consulting-engineer

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
  • É possível configurar limitadores de curso mecânicos e eletrônicos em ambos os lados para garantir uma alta precisão do posicionamento
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e distribuidores

ICON_contractors-distributors

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • É possível configurar limitadores de curso mecânicos e eletrônicos em ambos os lados para garantir uma alta precisão do posicionamento
  • O motor CC brushless garante uma operação silenciosa, proteção contra sobrecarga e uma longa vida útil
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas de forma rápida e eficiente.
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • Entrega rápida e suporte técnico online

Proprietários de edifícios

ICON_bldgowner

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • É possível configurar limitadores de curso mecânicos e eletrônicos em ambos os lados para garantir uma alta precisão do posicionamento
  • Redução do consumo de energia, proporcionando um menor consumo de energia
  • O motor CC brushless garante uma operação silenciosa, proteção contra sobrecarga e uma longa vida útil
  • Desempenho de sistema confiável e conforto ao ocupante a partir do posicionamento preciso do atuador

Gerentes de instalações

ICON_facility-manager

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo podem:

  • Força mínima garantida em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • O motor CC brushless garante uma operação silenciosa, proteção contra sobrecarga e uma longa vida útil
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

ICON_esco

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper lineares sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Força mínima garantida em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • É possível configurar limitadores de curso mecânicos e eletrônicos em ambos os lados para garantir uma alta precisão do posicionamento
  • Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
Recursos
ICON_computer

Vídeos & Webinários

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema. 

  • Dimensionamento e seleção de atuadores para damper
  • Dicas e truques básicos para resolução de problemas de atuadores
ICON_case-studies

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Atuador Amortecedor Formato Mestre (docx - 107 KB)
  • Documentação técnica MFT/PC-tolo (pdf - 19,2 MB)
  • Driver ZIP-USB-ZTH EUA (zip - 1,86 MB)
  • Wiring Guide (pdf - 1,09 MB)
  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
ICON_Training-gray-head

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local. 

  • Universidade Belimo